Voltar para a vista geral

Switches NAT

O switch NAT 2000

Switches com função de roteamento NAT reúnem switching e roteamento num único dispositivo para calha metálica.

Integração economicamente viável em redes hierarquicamente superiores - com endereçamento virtual (NAT)

Se forem operadas máquinas semelhantes paralelamente numa rede, é necessário configurar individualmente cada máquina. Só assim é possível a integração na rede de comunicação de nível superior. Diferentes mecanismos NAT permitem operar unidades de produção completas com o mesmo intervalo de endereço IP, sem ter de configurar as máquinas individualmente.

Na galeria de imagens mostramos diferentes mecanismos NAT suportados pelos nossos switches NAT.

Especialmente flexível

Switch NAT com duas portas WAN e seis portas LAN  

As portas do switch NAT podem ser utilizadas individualmente como porta LAN ou WAN

O FL NAT 2000 oferece uma elevada flexibilidade graças a uma divisão individual das suas 8 portas em portas LAN e WAN. Assim, pode utilizar o NAT 2000 como switch NAT simples com uma porta WAN e sete portas LAN. Não é necessário um switch adicional no sistema.

Em alternativa, pode utilizar o switch NAT para ligação de uma máquina a várias redes hierarquicamente superiores, por ex. a redes de produção e de diagnóstico. Assim, pode escolher de entre vários mecanismos NAT diferentes: NAT 1:1, virtual NAT, IP Masquerading e Port Forwarding.

Redundância na LAN e na WAN

FL NAT no anel RSTP e MRP  

O FL NAT 2000 suporta os mecanismos de redundância RSTP e MRP

Para garantir uma elevada fiabilidade tanto dentro do sistema como também na ligação a redes hierarquicamente superiores, o FL NAT 2000 suporta mecanismos de redundância tanto do lado da LAN como da WAN.

Para a ligação redundante a interfaces WAN hierarquicamente superiores, o NAT 2000 com duas portas WAN pode ser integrado num anel RSTP.

Do lado da LAN, pode utilizar tanto RSTP como MRP como mestre ou cliente para ligar de forma redundante componentes de uma máquina ao switch NAT.

Suporte PROFINET na LAN

Logótipo PROFINET

Os switches NAT suportam funções PROFINET

Do lado da LAN, o NAT 2200 e o NAT 2300 oferecem uma integração PROFINET completa:

  • Integração em ambientes de controlo PROFINET, por ex. TIA ou PC Worx
  • Suporte de MRP para aumento da disponibilidade
  • LLDP para deteção de topologia
  • Prioritização PROFINET baseada em hardware
  • Diagnóstico avançado para PROFINET

FL NAT 2000 em resumo

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Taxa de transmissão10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 Mbit/s
Contacto de alarmenãosimsim
Intervalo de temperatura0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Classe de proteçãoIP20IP20IP20
Tensão de alimentação18 ... 32 V CC12 ... 57 V CC (redundante)12 ... 57 V CC (redundante)
Funções NATNAT 1:1, Virtual NAT, IP Masquerading, Port Forwarding (source/destination)NAT 1:1, Virtual NAT, IP Masquerading, Port Forwarding (source/destination)NAT 1:1, Virtual NAT, IP Masquerading, Port Forwarding (source/destination)
RoteamentoRoteamento estáticoRoteamento estáticoRoteamento estático
Funções de filtro   
Quality of Servicesimsimsim
VLANsimsimsim
Multicast/IGMP Snoopingsimsimsim
Redundância   
Rapid Spanning Tree (RSTP)simsimsim
MRP Manager/Clientnão/simsim/simsim/sim
Fast Ring Detection (FRD)nãosimsim
Large Tree Supportnãosimsim
Redundância Extended Ring 15 msnãonãonão
Funções de gestão   
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsimsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsimsim
Address Conflict Detection (ACD)simsimsim
Servidor DHCPBaseado em portasBaseado em agrupamento/porta, opção 82Baseado em agrupamento/porta, opção 82
Command Line Interface (CLI)simsimsim
Protocolos de automação   
PROFINET Conformance ClassABB
Dispositivo PROFINETnãosimsim
EtherNet/IP™,
Filtragem Multicast expandida
simsimsim
Certificações-Certificações marítimas, ATEX, IECExCertificações marítimas, ATEX, IECEx

Aqui acede à lista de produtos dos switches NAT 2000.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760