Ligação de gerador para instalações fotovoltaicas

Conceitos de solução à medida

Conceitos de solução à medida

Instalação e colocação em funcionamento rápida assim como alta disponibilidade de instalações fotovoltaicas.

Voltar para Gestão de parques fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Ligação de gerador para instalações fotovoltaicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

As instalações fotovoltaicas devem atingir a disponibilidade e potência máxima em regiões com várias condições climatéricas. Fatores importantes para isso são a junção e distribuição de correntes string, a proteção de módulos individuais contra danos causados por descargas atmosféricas e sobretensão e a monitorização da potência do sistema.

As suas vantagens

  • Análise e aconselhamento orientado para a aplicação
  • Posicionamento ótimo da proteção contra sobretensão
  • Utilização das melhores tecnologias de ligação e componentes adequados
  • Operação de longo prazo e sem falhas graças a soluções testadas de forma exigente
  • À medida para cada pedido de cliente

Caixa de junção de strings com fusível de string externa

Caixa fotovoltaica com fusível de string fora do quadro de comando  

A caixa fotovoltaica com fusível de string externa

As caixa de junção de strings (GAKs) com fusível de string fora do quadro de comando convencem pelo seu formato compacto e por uma área de utilização flexível. Devido à montagem no exterior, a exigência térmica dos componentes internos reduz-se significantemente, pois os fusíveis podem dispersar o calor residual de forma ótima no seu redor.

Caixa de junção de strings com fusível de string standard

Caixa fotovoltaica com fusível string standard  

Caixa de junção de strings pré-montadas com fusível string standard

Com as caixas de junção de strings da Phoenix Contact, você poderá monitorizar fiavelmente o estado da sua instalação fotovoltaica. As soluções com fusível string standard oferecem um design de quadro de comando otimizado para a temperatura, através do qual está excluída a falha de componentes importantes devido a sobrecarga de temperatura, como, p. ex., sistemas de monitorização.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760