Soluções de bloco de distribuição específicas de clientes

Soluções de bloco de distribuição específicas de clientes

O caminho mais rápido para alcançar uma solução personalizada

Configure com apenas alguns passos os seus blocos de distribuição personalizados.

Blocos de distribuição e placas individuais PTFIX oferecem incontáveis possibilidades de combinação. Com os novos configuradores online, ajudamo-lo a encontrar uma solução de bloco de distribuição personalizada. Graças a menus simples, figuras de produtos 2D e 3D e interfaces de utilizador intuitivas, pode configurar os seus blocos de distribuição em poucos passos. Facilmente criado, facilmente encomendado.

Vantagens

  • Configuração prática – Com apenas alguns cliques chega até à solução que pretende
  • Combinação personalizada – Blocos de distribuição PTFIX conforme os seus requisitos específicos
  • Visualização simples – Apresentação em tempo real da sua configuração em 3D
  • Reduza os seus custos de logística através do fornecimento de blocos pré-fabricados
  • Aquisição repetida fácil da sua configuração através do ID de solução

Configurador para blocos de distribuição feitos à medida

Com apenas alguns cliques, o configurador cria-lhe o produto desejado. Configure a composição necessária da sua solução de bloco de distribuição a partir de blocos e placas individuais. Selecione a partir de diferentes cores, tipo de montagem e defina a impressão nos pontos de ligação. Através da configuração, disponibilizamos-lhe uma proposta não vinculativa.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Blocos de distribuição prontos a ligar com ligação push-in