PTFIX-NS35 - DIN rail adapter
3274054

DIN rail adapter, for NS 35 and NS 15 for accommodating 2.5 mm2, 4 mm2, and 10 mm2 FIX blocks in vertical direction, color: gray

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis