Máquina automática de corte
Ferramentas automáticas para a montagem de condutores
O nosso programa de ferramentas oferece ferramentas automáticas eficientes para cortar, descarnar e cravar. Automatize estas três etapas parciais nos seus processos de produção, mesmo para quantidades pequenas e médias. Com as ferramentas automáticas para o processamento preciso e rápido de condutores e cabos, obtém resultados de trabalho com uma qualidade consistentemente elevada.
Vantagens
- Processamento preciso e rápido de diferentes materiais condutores
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug and Play
- Operação intuitiva através do visor, botões rotativos ou teclas numéricas
- Ferramentas automáticas robustas e duradouras graças à utilização de componentes de baixo desgaste
Ferramentas automáticas para o processamento eficiente de condutores
Corte, descarnagem e cravação: aumente a sua eficiência no processamento de condutores com as nossas máquinas de ferramentas automáticas, graças à automatização destes três passos. A combinação de funcionalidade, qualidade e tempos de preparação rápidos oferece uma elevada flexibilidade com resultados de trabalho de qualidade consistentemente elevada. As nossas ferramentas automáticas para o processamento preciso e rápido de condutores e cabos podem ser colocadas em funcionamento de forma simples, graças à operação intuitiva. Graças à conceção robusta e à utilização de componentes de desgaste reduzido, as ferramentas automáticas são duradouras e de manutenção reduzida.
Máquina automática de corte CUTFOX 10
Máquinas automáticas de corte
Poupe tempo na preparação de condutores: com a nossa máquina automática de corte pode cortar condutores até 10 mm² e cabos com até 8 mm de diâmetro de forma automática e com precisão milimétrica. A introdução rápida e intuitiva do comprimento e da quantidade permite eliminar erros de operação. A nossa ferramenta automática ajusta automaticamente o diâmetro.
- Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug and Play
- Ajuste automático do diâmetro graças ao sistema de suspensão
- Transmissão de dados confortável, por ex., do Microsoft Excel
Máquina automática de descarnar WF 1000
Máquinas automáticas de descarnar
Desde o PVC comum até aos isolamentos de teflon problemáticos: com a nossa máquina automática de descarnar, qualquer condutor é descarnado com fiabilidade e alta precisão de repetição.
A ferramenta automática compacta permite a descarnagem automática de condutores até 6 mm² e fios com até 6 mm de diâmetro.
- Ajuste intuitivo das dimensões de descarnagem através de visor e botões giratórios
- Economia de tempo graças à rápida descarnagem em apenas 0,3 segundos de tempo de ciclo
- Processamento de isolamentos problemáticos graças a lâminas com geometrias especiais
- Sem danos no isolamento graças ao ajuste automático e sensível da força de aperto em função da força de corte
Máquina automática de cravação CF 500
Máquinas automáticas de cravação
Racionalize os seus processos de trabalho com a nossa máquina automática de cravação compacta. Do terminal ponteira ao conector coaxial: graças à sua elevada força de pressão, bem como à substituição fácil e rápida das matrizes, a ferramenta automática está indicada para a cravação de diferentes tipos e tamanhos de conectores.
- Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug and Play
- Flexibilidade elevada graças às matrizes substituíveis
- Acionamento simples do processo de cravação através do interruptor de pedal
Máquina automática de descarnagem e cravação CF 3000
Máquinas automáticas de descarnagem e cravação
Reduza os seus tempos de processamento com as nossas ferramentas automáticas para descarnagem e cravação. Em apenas um segundo e num só processo de trabalho, obtém um condutor corretamente montado. Para uma utilização móvel, utilize a nossa máquina automática de descarnagem e cravação compacta CF 3000. Com este equipamento, processa terminais ponteira soltos em versão de material em fita, de maneira rápida e segura.
- Troca rápida da secção transversal graças ao formato modular
- Tempo de ciclo reduzido graças a processos parciais coordenados entre si
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug and Play
Máquina automática portátil de descarnagem e cravação
Máquina automática portátil de descarnagem e cravação
A nossa máquina automática portátil de descarnagem e cravação é a ferramenta automática mais pequena e é ideal para o processamento eficiente de condutores diretamente no quadro de comando ou perto deste. Com os nossos dispositivos portáteis, precisa de apenas dois segundos para montar os seus condutores. Descarnar, fixar e cravar o terminal ponteira são funções que o Crimphandy realiza num único passo.
- Até 75 % de poupança de tempo devido ao agrupamento de passos de trabalho e à operação especialmente simples
- Os melhores resultados com qualidade constante devido às funções de monitorização automáticas
- Aplicação portátil ilimitada devido a alimentação com bateria e carregador de reserva