Módulo de díodo para calha DIN

Módulos de díodo

Um módulo de díodo desacopla de forma fiável as fontes de alimentação operadas em paralelo e garante uma elevada disponibilidade da sua aplicação. Deste modo, um curto-circuito deixará de ter influência sobre a carga. Através de um desacoplamento simples com díodos, os módulos de díodo garantem uma segurança de fornecimento absoluta, tanto na saída de uma fonte de alimentação como no cabo adutor entre a fonte de alimentação e o díodo.

Módulo de díodo QUINT DIODE

Para condições ambientais desfavoráveis: QUINT DIODE

Graças ao seu design robusto, os módulos de díodos da gama QUINT garantem a máxima disponibilidade da instalação, mesmo em áreas com atmosfera potencialmente explosiva ou no caso de condições ambientais desfavoráveis. Utilize o módulo para redundância ou para aumento de potência.

Módulos de díodo TRIO DIODE

Instalação fácil: TRIO DIODE

Graças à tecnologia de ligação push-in, os díodos da série TRIO DIODE podem ser instalados de forma rápida e fácil. Combine o díodo com a fonte de alimentação TRIO, aumentando assim a disponibilidade da sua instalação.

Módulos de díodo UNO DIODE e STEP DIODE na calha DIN

Particularmente compacto: STEP DIODE e UNO DIODE

Os módulos de díodo das famílias STEP e UNO asseguram o desacoplamento de cargas pequenas. Os díodos compactos asseguram uma redundância contínua até ao consumidor. O STEP DIODE é particularmente adequado para a utilização em quadros de distribuição.