Um switch PoE tanto pode ser gerível como não gerível. Os switches PoE geríveis oferecem funcionalidades avançadas, como gestão, monitorização e configuração da rede, enquanto os switches PoE não geríveis são mais fáceis de instalar e não requerem configuração. A escolha entre gerível e não gerível depende dos requisitos específicos e da complexidade da rede.
Switches não geríveis Descubra os switches não geríveis robustos e confiáveis da Phoenix Contact. As nossas séries FL SWITCH 1000 e 1100 para montagem em calha DIN oferecem opções de ligação versáteis e um funcionamento simples para aplicações de automação. As séries FL SWITCH 1800 e 1900, com design de 19", permitem a ligação de até 24 participantes na rede. São ideais para utilização em centros de processamento de dados e salas de comando.
Switch não gerível com LED de estado
Basta desembalar, ligar e utilizar
Os switches não geríveis da Phoenix Contact são totalmente Plug and Play e não necessitam de configuração. Isto facilita o funcionamento e a instalação por parte dos utilizadores. Os LED de estado dos switches permitem visualizar rapidamente informações básicas sobre os estados da ligação e a atividade nas portas. Assim, é possível diagnosticar rapidamente uma ligação interrompida, por ex., devido a um cabo defeituoso.
Switches não geríveis 1000 e 1100
Os switches não geríveis das séries FL SWITCH 1000 e 1100 são adequados para uma ampla gama de aplicações de automação. Têm diferentes velocidades de transmissão e opções de instalação.
Os switches não geríveis universais são compatíveis com funções PROFINET e EtherNet/IP™
Priorização do tráfego de dados
A série de switches não geríveis apresenta uma priorização melhorada do tráfego de dados para protocolos de automação. São, assim, suportadas as propriedades em tempo real das redes de automação PROFINET e EtherNet/IP™. Isto garante redes mais estáveis e uma maior disponibilidade da instalação.
FL SWITCH 1000 e 1100 em resumo
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
Velocidade de transmissão | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Alimentação de tensão | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
Intervalo de temperatura | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | +5 °C ... +50 °C |
Grau de proteção | IP30 | IP30 | IP20 |
Características especiais | Priorização do tráfego para PROFINET | Priorização do tráfego para PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e BACnet | Formato REG de acordo com a norma DIN 43880 |
Certificações | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Switches não geríveis 1800 e 1900
Os switches não geríveis das séries 1800 e 1900 permitem, graças à elevada densidade de portas, a ligação de até 24 elementos de rede. Com o seu formato plano de 19", os equipamentos são especialmente adequados para utilização em centros de processamento de dados e salas de comando.
Os switches não geríveis 1800 e 1900 são operados com corrente alternada de forma adequada para utilização em quadros de 19".
Fonte de alimentação adaptada ao local de montagem
Os switches não geríveis da série 1800 e 1900 são operados com corrente alternada através do cabo de alimentação fornecido. Isto distingue-os dos switches de calha metálica. Assim, são ideais para a montagem em quadros de servidor com gavetas de 19". Não é necessária uma fonte de alimentação adicional para a alimentação com 24/48 V DC.
FL SWITCH 1800 e 1900 em resumo
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Velocidade de transmissão | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Alimentação de tensão | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Intervalo de temperatura | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Grau de proteção | IP20 | IP20 |
Particularidades | Formato de 19", QoS | Formato de 19", QoS |
Certificações | CE, UL, KC | CE, UL |
Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Os switches Ethernet ligam os vários participantes da rede em redes baseadas em Ethernet. Basicamente existem dois tipos de switches Ethernet: switch não geríveis e switches geríveis. Ao contrário dos switches não geríveis, os switches geríveis são configuráveis e oferecem muitas opções para configuração e diagnóstico do equipamento. Os switches não geríveis, por outro lado, não podem ser configurados e, portanto, são geralmente mais baratos e podem ser utilizados sem conhecimentos de tecnologia de rede.
Não, um switch não gerível geralmente não suporta a funcionalidade VLAN. As VLANs requerem a capacidade de segmentar e gerir redes, o que só é possível com switches geríveis. Os switches geríveis oferecem as opções de configuração necessárias para criar e gerir VLANs.