系统布线方案,加速控制系统升级改造

案例概况

聚苯颗粒  

盛禧奥产品包括聚苯乙烯类的热塑料树脂

  • 塑料厂现有的控制系统已使用了30多年,需要采用现代化的解决方案进行升级。
  • 规划周密的系统布线方案可将现场信号快速、无误地传输至全新的ABB系统控制柜。
  • 可行性检测中,每个适配器只需随机检测一个信号。

客户概况

位于塔桑勒的盛禧奥生产基地  

位于塔桑勒的盛禧奥生产基地

作为材料生产商盛禧奥的下属子公司,盛禧奥塑料(Trinseo Plastics)聚焦于专业的聚合物解决方案。

其产品包括多种热塑料聚酯产品, 包括在比利时塔桑勒(Tessenderlo)生产的聚苯乙烯材料。

应用案例

Wim van Drongelen,全球过程工程师  

Wim van Drongelen负责改造所有生产基地

Trinseo(盛禧奥)的工厂至今仍沿用始于1984年的控制技术。由于该系统的备件不久即将下市而无法采购,管理团队决定对该系统进行现代化改造。

作为此次优化工程的一部分,公司所有生产基地将升级改造其控制系统。全球过程控制工程师Wim van Drongelen被委以重任,负责规划此次控制系统的现代化改造工程。

通过携手菲尼克斯电气的专家,他创建并实施一套可持续的, 并具前瞻性的解决方案,其特点如下:

  • 保留原有现场布线
  • 快速改造各生产基地
  • 减少I/O测试
  • 实现零缺陷战略
  • 最小化改造成本

解决方案

预安装的控制柜  

使用VIP布线模块连接系统电缆的控制柜

盛禧奥采用的是ABB S 800控制系统,其I/O卡件通过多根单独的电缆连接至现场信号。为快速无误地进行改造,公司在I/O侧采用了VARIOFACE Professional VIP系列无源布线模块,将控制信号1:1传输至高位连接器。

该模块结构紧凑、坚固耐用, 而VIP系统电缆的连接器采用特殊生产工艺制造,同样坚固耐用。因此,安装期间不会对各电缆造成任何损坏。

使用高位连接器在现场层装配端子条也是一大难题。首次,将模块适配器直接代替各个单独的电缆安装在端子条上。此时,必须考虑现有的安装条件以避免出现安装错误。为此,菲尼克斯电气研发了适于单层和双层端子以及适于左侧和右侧安装的产品型号。通过颜色编码可轻松分配电缆和快速测试系统。

这套方案首先在小型工厂中验证和优化。随后在各生产基地推广,逐步完成为期一年的升级换代。“我们需要转移2500个I/O信号,”Wim van Drongelen解释道。“所有信号必须根据新方案采集和设计。在8个月内必须完成I/O控制柜及软件的安装。”

装配控制柜并拆除原有电缆后,安装模块适配器并连接预先敷设好的系统电缆。由于系统的结构化设计,后续的可行性检测无需100%检测信号。每个适配器只需随机检测一个信号即可。

案例总结

盛禧奥采用菲尼克斯电气系统的标准系统布线,配合系统专用的适配器,控制柜布线更便捷,更清晰。

控制柜内预装模块适配器、预制系统电缆和无源布线模块,控制系统更换快速无误。I/O测试减少到15%至20%。整个升级改造工期(含应力测试)缩短了两周,并降低了改造成本。此外,生产还能够快速恢复。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: