紫外光技术

紫外光技术

快速打印环保标识

菲尼克斯电气提供优质的紫外光(UV LED)技术。

优势

  • 通过紫外光技术,材料打印后可立即使用
  • 防刮擦标识
  • 标识字体清晰,耐溶剂腐蚀
  • 零排放LED技术,能耗低
  • 可打印条形码

印刷技术

UV印刷工艺  

UV印刷工艺

紫外光固化油墨印刷是一种灵活性高、耐受性好且性价比高的印刷工艺。这种印刷工艺采用专用油墨,通过与喷墨打印机类似的打印头将油墨打印在承印组件上,然后通过紫外光固化油墨。

打印头形成墨滴朝着承印组件喷射。为确保打印效果,打印头要扫过整个承印材料,逐行喷涂油墨。与此同时,通过UV照射来固化油墨。打印或固化过程中,承印组件不升温。

该印刷工艺适于多种应用场合, 可打印各种塑料和金属标签。

无溶剂型墨水

无溶剂型油墨  

无溶剂型油墨

菲尼克斯电气的UV打印机采用无溶剂油墨。油墨含以下三种主要成分:

  • 光引发剂,引发光化作用,从而将油墨固化在承印材料上
  • 粘合剂,用作打印载体
  • 着色剂

UV数字化印刷技术的关键是光化引发的聚合作用。UV照射将油墨的光引发剂转变为自由基。自由基是一个具有不成对电子的原子团。自由基与单体反应,引发聚合,形成长链和聚合体基质。这些长链可称为聚合体。聚合体分布在颜料四周,固化油墨。由于所用油墨不含溶剂或挥发性物质,这种印刷工艺实现了零排放。

溶剂型油墨

除UV油墨外,还可使用含溶剂的油墨。如果油墨中不使用溶剂,则干燥时间长,存在一定的风险。
为固化油墨,承印组件打印后需加热几分钟:基于所用材料和油墨,组件加热温度范围在+70°C到+200°C之间。

组件使用前须冷却。这种印刷工艺并不适用于所有材料,特别是在高温条件下容易弯曲的塑料材料。油墨中的溶剂通常会在高温作用下蒸发。此外,还需确保干燥后的油墨不会溶解于其他溶剂。因此,菲尼克斯电气产品采用UV油墨。

打印头

大体可采用两种方法将油墨承印喷射到上。

连续喷墨按需喷墨(DOD)
喷射墨滴恒定按需(在实际打印过程中)
油墨溶剂含量高含/不含溶剂
喷嘴一个可连续喷墨的喷嘴多个可垂直喷墨的喷嘴
分辨率低(如,打印电缆标识)高(高质量打印输出)

DOD喷墨打印机可使用两种不同的打印头技术:

  • 热气泡式喷墨技术:电气加热后产生气泡,气泡利用压力将墨滴挤出喷嘴。为产生气泡,需要使用溶剂型油墨。热气泡式喷墨技术多用于私人用户的经济型打印机。
  • 压电式喷墨技术:由多个压电晶体构成两个喷孔,压电晶体外加脉冲电压后变形, 迫使墨滴从喷嘴喷出。UV印刷即采用这种优质耐用的压电式喷墨打印头。BLUEMARK打印机也采用压电式喷墨技术。

光源

光谱

光谱

UV灯(灯头)通常用作UV光源。由于其结构特点,使用UV灯头容易产生高温。UV灯头功能强大,但照射强度有较大差异。UV C灯头(波长100 - 280 nm)也可发射波长范围在UV A(波长315 - 380 nm)和UV B(波长280 - 315 nm)的光。

LED灯也可用作UV光源。UV LED光波范围较窄(UV A),与UV灯头相比,LED照射强度差异较小。UV引发的光化聚合作用的波长通常在200至400 nm。LED灯的另一个优势就是发热量小。无需额外的冷却系统,缩小打印机体积,如菲尼克斯电气的BLUEMARK打印机。

产品

想要了解更多产品信息吗?请点击以下按钮。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100