工业标识

工业标识

工业标识简易方法

我们为各类应用提供合适的标识工艺。

返回至 技术

类别

  • 紫外光技术
    紫外光技术

    紫外光固化油墨印刷是一种灵活性高、耐受性好且性价比高的印刷工艺。

  • 激光技术
    激光技术

    激光打印过程中,载有字符信息的激光束成像在承印组件表面上。

  • 热转印技术
    热转印技术

    在热转印打印机的打印头与支架之间安装专用的多层色带。

  • RFID技术
    RFID技术

    RFID是Radio Frequency Identification(无线射频识别)的缩写,意为无需物理或视觉接触即可识别目标对象。

  • 应用领域
    应用领域

    了解更多关于菲尼克斯电气标识和标记系统的应用信息。

  • 材料
    材料

    数字化印刷工艺可打印各种材料。

  • 规范和标准
    规范和标准

    标识领域的规范和标准

优势

  • 为各类应用提供合适的打印和标识技术
  • 采用创新标识工艺,节约成本并保护设备
  • 各种标识:塑料、不锈钢或铝质标识板和标签
  • 优质材料确保标识长期稳定且安全
  • 借用功能强大的RFID技术,可轻松标识和识别

创新典范:采用UV LED技术的BLUEMARK ID打印机

BLUEMARK ID:采用UV LED技术的高速打印机  

BLUEMARK ID:采用UV LED技术的高速打印机

我们的高速打印机采用先进UV LED技术,打印方法特殊, 这种打印方法与喷墨打印类似。

专用油墨
BLUEMARK ID采用由液态塑料渗入油墨微粒制成的专用液体油墨。通过紫外线固化墨水, 可即刻形成防刮擦标识。

零排放
BLUEMARK ID采用专用油墨,实现零排放。它与会向环境中排放有害物质的溶剂型墨水大大不同。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100