II类电涌保护器

II类电涌保护器

设计紧凑,功能强大

每个分配电箱中都应配有II类电涌保护器, 这就确保了有效保护。

返回至 电源电涌保护器

类别

搜索范围 II类电涌保护器

显示该分类下的所有产品

开关操作无疑是造成电涌电压的最常见原因。II类电涌保护器可有效防护这些动态干扰变量。无论是在工业环境中还是在住宅楼宇中,II类电涌保护器均可为各种装置和设备提供基础保护。

优势

  • 保护电路采用压敏电阻,实现低电压保护水平
  • 高性能脱扣装置,实现电涌电压保护
  • 高达50 kA的短路电流耐受能力
  • 适用于高达315 A的电流,无需后备保护熔断器,节省时间、成本和空间
  • 通用型插拔式设计,易于维护

超薄的II类电涌保护器

II类电涌保护器  

分配电箱中的II类电涌保护器

VALVETRAB SEC每条通道设计宽度仅为12 mm,该电涌保护器整体设计宽度仅为48 mm,能够为5线制系统提供电涌保护。

该电涌保护器可提供1.5 kV的电压保护水平, 符合III类设备保护器的要求。VALVETRAB SEC可将峰值电压限制在设备、系统和家用电器可以承受的范围内。

在装有外部防雷保护系统的工业和建筑设施内,II类电涌保护器是I类防雷保护器之后的第二保护阶段。该电涌保护器可处理最高达50 kA的短路电流, 如果主回路熔断器额定电流小于315 A,该II类电涌保护器无需后备保护熔断器。

采用模块化和插拔式设计

VALVETRAB MS  

配有即装即用型电涌保护器模块的VALVETRAB MS

VALVETRAB MS是采用模块化设计的II类电涌保护器, 包括底座和保护插头。VALVETRAB MS的单通道宽度为17.5 mm,等同于一个标准模块的宽度。菲尼克斯电气的即装即用型电涌保护器模块适于各种应用场合,易于选择。

  • 即装即用型电涌保护器模块适于各种应用场合。
  • Biconnect端子便于桥接漏电保护器等设备。
  • 首次将保护插头插入底座中时进行机械编码。
  • 绝缘测量时可轻松实现在线热插拔,无需复杂的分断和连接操作。 

集成后备保护熔断器

用于5线制电网的电涌保护器  

集成后备保护熔断器的电涌保护器

如果应用中的主回路熔断器额定电流大于315 A,电涌保护器需配置后备保护熔断器。在此情况下,菲尼克斯电气可提供VAL-CP-MCB电涌保护器,这是集成了后备保护熔断器的II类电涌保护器。

从而,以较短的安装时间实现加倍的安全性。无论安装环境如何,均可轻松规划。电涌保护器中集成的状态指示灯和选配的遥信装置能够提供电涌保护器的状态信息。这款节省空间的解决方案适用于5、4和3线制系统。 

适用于60 mm导轨系统的II类电涌保护器

VALVETRAB组合式电涌保护器  

集成后备保护熔断器的电涌保护器,适用于60 mm导轨系统

VAL-CP-MOSO通用型II类电涌保护器具有强大的短路电流耐受能力,安装在宽度仅为54 mm的超薄安装底座上。

该电涌保护器配有状态指示灯和遥信触点。

可安装在所有标准的60 mm导轨系统上。

该电涌保护器的安装方式极为简单,只需卡接电涌保护器,并进行等电位连接,便大功告成了!

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案