I+II类特殊组合式电涌保护器

I+II类组合式电涌保护器

一台设备,两种保护

完美集成I+II类电涌保护器与II类电涌保护器。

返回至 电源电涌保护器

类别

搜索范围 I+II类特殊组合式电涌保护器

显示该分类下的所有产品

FLASHTRAB SEC T1+T2是目前市场上唯一一款I+II类特殊组合式电涌保护器。该产品适用于开关动作频繁的工控场合。强大的放电间隙能可靠地泄放雷电流,而II类压敏电阻电涌保护器可有效钳制动态电涌电压。

优势

  • 内置压敏电阻响应温和,有效延长开关动作频繁的敏感型装置的使用寿命
  • 适用于高达315 A的电流,无需后备保护熔断器,节省时间、成本和空间
  • 使用带安全切断装置的放电间隙技术,实现不间断的系统运行
  • 通用型插拔式设计,易于维护

高额定电压,全球通用

FLASHTRAB SEC T1+T2的使用范围  

FLASHTRAB SEC T1+T2的使用范围

FLASHTRAB SEC T1+T2满足国际标准IEC 62305-1中最高等级的防雷保护要求。可抵抗高达200,000 A的雷击,保障设备安全。

由于额定电压高达350 V AC,FLASHTRAB SEC T1+T2全球通用。即使在电源电压波动的情况下,I+II类特殊组合式电涌保护器也可提供可靠保护。该设备的电压保护水平始终低于1.5 kV。

说明:

UC = 最大持续电压
UTOV = IEC 61643-1标准规定的TOV值
UN = 额定电压

通用型插拔式电涌保护器

FLASHTRAB SEC T1+T2  

通用型插拔式电涌保护器

FLASHTRAB SEC T1+T2的一大优势是该系列的所有电涌保护器均可插拔。 

只需拔掉插头即可进行绝缘测量,无需复杂的分断和连接操作。

因雷电流过大等因素造成某个保护插头上出现过载时,可以直接更换插头,成本较低。

使用CHECKMASTER 2测试设备,可快速、轻松地对这些电涌保护器进行检测。

接线和标识

可旋转的I+II类特殊组合式电涌保护器  

电涌保护器支持180°旋转双向安装

I+II类特殊组合式电涌保护器采用对称式设计,基座元件和插头均支持180°旋转双向安装。优势如下:

  • 易于安装。
  • 无论电源线缆从上方或下方穿引,均可保证连接正确。
  • 减少所用电缆长度。
  • 大标识区域,清晰易辨。
  • 此外,每条通道上的两个接线点可选用V型接线。

轻松监视

FLASHTRAB安全能量控制技术  

插头实现直接显示模块状态

FLASHTRAB SEC T1+T2各种保护模式下运行状态均受到监视。模块会立即发出故障信号,避免供电线路短路或能量损耗。

浮地转换触点也同时受到监视。从而,实现易于维护的遥信功能。使用该功能,可适时适地获取I+II类组合式电涌保护器的运行状态信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案