信号隔离变送器的系统布线

快速准确地连接信号

快速准确地连接信号

通过“即插即用”的系统布线,在现场与自动化系统之间轻松传递大量的信号。

返回至 信号隔离变送器

类别

搜索范围 信号隔离变送器的系统布线

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的终端板和系统适配器为接口层与过程控制层之间提供了统一的系统解决方案。

优势

  • 设计紧凑,节省空间
  • 外壳坚固,终端PCB可机械退耦,系统可用性高
  • 终端板易于维护,便于记录和调试
  • 提供全套系统连接器和前适配器,用于自动化系统I/O卡件,实现最佳适配
  • 通过系统适配器,灵活组合8个超薄型信号隔离变送器并轻松连接至控制器

系统技术的统一接口解决方案

菲尼克斯电气为下列信号隔离变送器提供标准终端板:

  • MINI Analog,超薄信号隔离变送器;
  • MINI Analog Pro,采用插拔式连接技术的超薄信号隔离变送器;
  • MACX Analog,带功能安全的信号隔离变送器;
  • MACX Analog Ex,带功能安全的安全栅;
  • PSRclassic,安全耦合继电器。
概述:用于标准DIN导轨设备的终端板

菲尼克斯电气提供一系列用于I/O卡件的系统连接器和前适配器,轻松适配如下系统:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

请联系我们或浏览下载区的产品概述

系统适配器:轻松卡接

系统适配器,用于采用插拔式连接技术的MINI Analog Pro超薄信号隔离变送器  

系统适配器,用于采用插拔式连接技术的MINI Analog Pro超薄信号隔离变送器

通过系统适配器可灵活组合8个信号隔离变送器并轻松连接至控制器。

菲尼克斯电气还提供用于以下系统的适配器:

  • MINI Analog,超薄信号隔离变送器;
  • MINI Analog Pro,采用插拔式连接技术的超薄信号隔离变送器

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm