电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP
2924113

Ex i电磁驱动器。用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。电流限值25 mA。用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。插拔式接口。


产品详情




使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

产品类型 电磁驱动器
通道数目 1
型号 Ex i 隔离放大器,带SIL功能安全
兼容阀门 Norgren Herion Coil 2080 / 2082
Norgren Herion Coil 2081 / 2083
Norgren Herion Coil 2084
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type
Samson Coil 3701-11 (6 V)
Samson Coil 3701-12 (12 V)
Samson Coil 3701-13 (24 V)
Samson Coil 3963-11 (6 V)
Samson Coil 3963-12 (12 V)
Samson Coil 3963-13 (24 V)
Samson Coil 3964-11 (6 V)
Samson Coil 3964-12 (12 V)
Samson Coil 3964-13 (24 V)
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2
注意事项 这是一份可能的阀门和电磁驱动器的摘要。
绝缘特性
过电压类别 II
污染等级 2

通道数目 1
电气隔离 2路隔离
最大温度系数 0.01 %/K
电气隔离 输出/输入
电气隔离 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准)
额定绝缘电压 300 Vrms
测试电压 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s)
绝缘 安全隔离符合IEC/EN 61010-1
电源
额定供电电压 回路供电,无需外部电源
功耗 < 0.845 W

信号: 电压
输入数目 1
电压输入信号 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC,-20 % ... +25 %)
最大电流输入信号 45 mA (Ue = 24 V DC)

信号: 电压
输出说明 本安
输出数目 1
输出电压 5.5 V DC (25 mA)
输出电阻 641.1 Ω (内部电阻Ri)
电流限值 25 mA
响应时间 20 ms
无负载电压 21.9 V DC
防短路保护

连接方式 直插式连接
剥线长度 8 mm
硬导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 16

安全数据
输入功率Pi 可忽略
最大内部电感Li 可忽略
最大内部电容Ci 可忽略
最大输出电压Uo 25.1 V
最大输出电流Io 39 mA
最大输出功率Po 245 mW
最大安全电压Um 253 V AC
125 V DC
IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co 22 mH / 0.108 µF
IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co 20 mH / 68 nF, 10 mH / 68 nF, 5 mH / 68 nF, 1 mH / 79 nF, 0.1 mH / 108 nF
IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co 90 mH / 0.83 µF
IIB/IIIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co 100 mH / 270 nF, 5 mH / 430 nF, 1 mH / 470 nF, 0.1 mH / 830 nF

状态显示 黄色LED(开关状态/状态,输出回路运行时点亮)

尺寸图
宽度 12.5 mm
高度 116 mm
深度 113.7 mm
深度 NS 35/7,5 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上)

阻燃等级,符合UL 94 V0 (外壳)
外壳材料 PA 6.6-FR

环境条件
保护等级 IP20 (未经过UL认证)
环境温度(运行) -40 °C ... 60 °C (任何安装位置)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 80 °C
海拔 ≤ 2000 m
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (无冷凝)

CE
证书 CE合规
注意 和EN 61326
ATEX
标识  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3 (1)G Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc X
证书 IBExU 07 ATEX 1133X
UKCA Ex (UKEX)
标识  I (M1) [Ex ia Ma] I
 II (1) G [Ex ia Ga] IIC
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3 (1) Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
证书 CML 22UKEX3526X
IECEx
标识 [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc
证书 IECEx IBE 08.0002X
CCC / China-Ex
标识 [Ex ia Ga] IIC
[Ex iaD]
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
证书 NEPSI GYJ20.1316X
UL,美国 / 加拿大
标识 UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,D
Associated apparatus for use in Class III, Division 1
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA
证书 , C.D.-No 83104549
UL,美国 / 加拿大
标识 Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1
证书 , C.D.-No 83104549
造船业许可
证书 DNV GL TAA000020C
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
标识 3
INMETRO
标识 [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc
证书 DNV 18.0115 X
EAC Ex
标识  [Ex ia Ga] IIC
 [Ex ia Da] IIIC
证书 RU C-DE.AB72.B.00093/19
DNV GL数据
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

电磁兼容性 符合EMC条例
发射干扰 EN 61000-6-4
抗干扰 EN 61000-6-2

电气隔离 2路隔离
GB Standard
标准/规程 GB 3626.20
GB 3836.1
GB 3836.4
GB 3836.8
GB 12476.1
GB 12476.4

安装类型 DIN导轨安装

订货号 2924113
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
销售关键代码 CK3142
产品关键代码 CK3142
目录页面 页码166 (C-5-2019)
GTIN 4046356338516
单件重量(含包装) 162.5 g
单件重量(不含包装) 147.5 g
关税号 8538900000
原产地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

DNV GL

认证ID: TAA000020C

UL Listed

认证ID: FILE E 330267

CCC

认证ID: 2020322 316001457

cUL Listed

认证ID: FILE E 330267

Functional Safety

认证ID: 16/04-017 R025 V1R1

EAC Ex

认证ID: RU C-DE.AB72.B.00093

IECEx

认证ID: IECEx IBE 08.0002X

cUL Listed

认证ID: FILE E 199827

UL Listed

认证ID: FILE E 199827

ATEX

认证ID: IBExU 07 ATEX 1133 X

INMETRO

认证ID: DNV 18.0115 X

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限=50年
有关危险物质的信息,请见“下载”下的制造商声明

优势

与DIN导轨连接器实现机械性兼容
不同的输出特性曲线可与标准电磁阀兼容
回路供电:通过输入侧的控制信号提供所需的电源。
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
符合IEC 61508的SIL 3
2路电隔离
输出: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
输入: 19.2 V DC … 30 V DC