返回概述

优势详解

为各类防爆区域和气体组提供有效防护

Ex和IECEx认证

所有MACX Analog安全栅都是根据现行标准取得认证。

所有MACX Analog安全栅都根据现行ATEX和IECEx标准取得相关认证:

  • [Ex ia]——用于0类和20类以下防爆区域中的本安电路
  • Ex n——适合在防爆2区安装设备

此外,还通过UL和GOST等相关国家认证。

节省大量空间

设计宽度比较  

采用MACX Analog Ex可节省多达45%的空间

MACX Analog Ex系列的所有单/双通道24 V设备的壳体宽度仅为12.5 mm。较之市面上的其它安全栅,可节省多达45%的空间。

功能更安全,更可靠

SIL认证标志  

MACX Analog安全栅全都通过SIL认证,符合IEC 61508要求

菲尼克斯电气采用标准开发流程,满足IEC 61508标准对功能安全性的要求。

经过认证的MACX Analog安全栅可用于SIL 2或SIL3以下的所有安全相关应用,从而保证系统的高度可靠性和安全性。

此外,专利的电路设计实现准确的传输和较低的电流消耗。从而降低自热,延长设备使用寿命。

准确的低功耗信号传输

热成像自热图  

降低自热,延长使用寿命

专利的电路设计降低电流消耗。从而降低自热,延长设备使用寿命。

运行可靠性高

输入、输出和电源的安全电气隔离  

采用3端电气隔离,运行可靠性高。

MACX Analog系列信号隔离变送器产品在输入端、输出端和电源之间均采取了安全的电气隔离措施设计。以避免系统遭受干扰,提高系统运行的可靠性。

适合供电和诊断的智能设计

通过DIN导轨连接器供电  

24 V电源和诊断信号的模块化桥接

MACX Analog安全栅提供两种设备电源解决方案:

系统解决方案
采用DIN导轨连接器桥接24 V供电电压,简化接线、系统扩展或模块更换操作。从而既能直接使用任何MACX Analog Ex模块供电,也可以通过供电和故障信息模块供电。除了方便供电之外,这种导轨连接器还提供与二极管退耦的冗余电源,并可选配故障指示功能。

灵活的解决方案
宽域供电范围使您在各类电网中使用MACX Analog信号隔离变送器——无需额外开关电源,全球通用。

轻松配置和监视

IFS-CONF系统软件  

通过软件配置和监视

MACX Analog Ex信号隔离变送器还能在PC上通过免费软件进行配置。

推荐下列三种解决方案:

  1. ANALOG-CONF独立软件
  2. FDT/DTM软件包
  3. 采用独立DTM,支持现有的FDT框架应用

通过内置监视功能,可以记录系统当前值。所有支持软件配置的设备也可以按要求预先配置好之后再行供货。

无需软件也可轻松配置

通过DIP开关进行配置  

通过DIP开关可轻松快速地配置MACX Analog Ex。

无需使用软件,就能对MACX Analog安全栅进行轻松配置。用户可根据设备型号选择各种配置方法:

  • 通过设备前部透明开关正下方的DIP开关。
  • 通过直接卡接在兼容性设备上的操作界面和显示装置。用户还可以将自己的设置复制到其它模块,或在控制柜中直接监视过程值。
    采用独立支座时,配备方便的手持操作面板,面板还能装在DIN导轨上,用作远程显示装置。

易于维护:插拔式接线端子

插拔式接线端子  

带防插错编码的插拔式接线端子

MACX Analog安全栅配备插拔式接线端子。可选用螺钉连接技术或弹簧直插式连接技术。

编号和清晰的标记有效地避免了极性倒装,并且防止错接预制接线端子。

此外,我们还在接线端子中加入插孔,用于连接HART通信器等。

信号连接快速无差错

带MACX Analog安全栅的终端板  

带标准DIN导轨设备的MACX Analog Ex终端板

终端板是一种紧凑型解决方案,可快速地将MACX Analog Ex系列的DIN导轨设备与自动化系统的输入和输出卡件连接。

通过预制VARIOFACE系统电缆可快速可靠地将终端板连接到控制器上,实现即插即用。

通过结合模块化DIN导轨设备和即插即用系统接线的优势,创造控制系统的统一解决方案。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm