返回概述

SafetyBridge技术的应用

SafetyBridge Technology——一种技术,多种可能

无需安全控制器,通过无线系统或直接传输安全数据到云端。

SafetyBridge(Axioline F/Inline)关键点

优势

  • 随时随地访问过程和安全数据,最大化可用性
  • 综合考虑数据、资源和设备,提高生产效率
  • 预防性维护,大大缩短故障和停机时间

什么是SafetyBridge技术?

使用SafetyBridge技术,无需安全控制器即可独立于所用网络轻松实现分布式安全解决方案。该技术集成在Inline和Axioline F I/O系统中,并兼容系统的所有总线耦合器。安全I/O与标准I/O混合分布安装在设备内。

SafetyBridge技术 —— 安全无需安全控制器

I/O系统中采用SafetyBridge技术的安全继电器

SafetyBridge技术如何运行?

系统由安全输入和输出模块以及逻辑模块构成。输入和输出模块获取和发出安全信号。逻辑模块生成和监控安全相关的SafetyBridge传输协议并处理配置安全逻辑的逻辑运算。因而,逻辑模块承担安全控制器的任务。编程通过SAFECONF软件实现。

基于云的安全解决方案可提高效率

Proficloud安全  

Proficloud安全

确保客户在数字领域的竞争优势。借助菲尼克斯电气的PROFINET云解决方案,可通过互联网将安全相关数据传输到云端。

通过互联网实时访问安全数据并将转换为有意义的信息,对于系统运营商或设备制造商而言,蕴含着巨大的潜力。客户可通过分析用户行为改善工序或优化设备人体工学设计。 此外,通过实时数据分析还可实现预防性维护,及时更换继电器等易磨损的组件,从而延长设备的使用寿命。

安全数据的无线传输

通过蓝牙或WLAN传输安全数据  

通过无线系统传输安全数据

使用SafetyBridge技术,可以无线方式传输各种安全数据信号。用户可选择蓝牙和WLAN两种无线传输技术。这样,只需将电缆和滑环换成无线路径即可,无需改变安全应用的安全特性。

安全和无线的结合具有多种优势。这种解决方案可轻松集成到现有自动化网络,从而节省分散或移动式设备结构的成本。此外,还能远距离可靠传输安全信号。


返回概述
软件
安全应用
SafetyBridge
  • SafetyBridge技术的应用

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100