继电器

继电器

全面多样的产品系列

菲尼克斯电气的继电器产品种类齐全,接口一致,满足各种要求。

返回至 产品

类别

搜索范围 继电器

显示该分类下的所有产品

不论需要什么功能:启动、隔离、监控、放大或倍增, 我们的产品能满足各种需求。菲尼克斯电气提供电磁式和固态继电器以及时间和监控继电器。

优势

  • 多功能工业继电器,应用广泛
  • 全球领先的多样化产品,提供合适不同应用的解决方案
  • 紧凑设计,节省空间
  • 优质选材和创新技术,品质卓越
  • 全球标准化配件,节省成本

品质高、使用寿命长

菲尼克斯电气的继电器  

采用独特工艺的继电器

想让系统拥有更高的性能吗?您需要性能可靠、经久耐用的继电器。

我们精选材料和组件, 通过严格的评定方法和全新的生产工艺及测试程序,

运用独特的技术使继电器设备温度低于传统PCB的温度。

菲尼克斯电气的继电器品质卓越、性能可靠、经久耐用。

通过SIL认证的安全继电器模块

PSR安全继电器模块  

支持多种安全功能的通用型PSR安全继电器模块

菲尼克斯电气在安全技术领域积累了丰富经验。对于只需少量安全功能的设备,我们的PSR安全继电器是您的理想之选。

PSR安全继电器系列包括安全耦合继电器、安全继电器、多功能安全继电器、零速和超速安全继电器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100