返回概述

产品优势详解

不中断电缆的电流测量

SCK过线保护装置  

不中断的过线保护装置

SOLARCHECK系统利用Hall传感器测定电流。这意味着,电缆不会出现中断,电流数据直接通过开孔反馈到电缆。无接触测量具备众多优势:

  • 电缆采取绝缘措施,确保安全隔离
  • 未增加新的触点,所以无接触电阻
  • 不直接连接电路,电流一般前馈  

安装更轻松,更节省空间

SOLARCHECK设备安装  

紧凑型16通道电流测量模块

有了SOLARCHECK技术,光伏组串监控变得非常简便:

将导线穿过测量模块上的开孔,连接通信电缆。另外,使用双芯电缆为测量模块供电。

在没有其他电源设备的情况下,一个通信模块最多可同时为八个测量模块供电。

测量模块采用窄型设计,宽度仅为22.5 mm,它将电缆捆扎在一个有限空间内,节省了控制柜内的空间。

根据具体的应用需求,您可以在系统内集成4通道和8通道电流测量模块。

可集成电压测量模块,系统扩展更灵活

组串配置中的太阳能电池板  

利用SOLARCHECK,获得高组串电压。

您可以使用最高1500 V DC的电压测量模块进行系统扩展。

  • 同样适用于接地系统
  • 适用于带极高系统电压的光伏系统
  • 在Solarcheck系统外也可灵活应用
  • 与8通道电流测量模块相连接,集成效果佳

如果有需要,可以将电压测量模块用作单独的模拟量模块,则无需使用SOLARCHECK系统。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100