PLC和I/O系统

PLC和I/O系统

智能自动化

从组件到全套系统:适用于控制柜和现场安装。

返回至 产品

工业PLC

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    采用PLCnext技术的开放式PLC支持高级语言编程、PLC编程软件以及从PLCnext Store下载的App。

  • 传统型PLC
    传统型PLC

    各种性能等级的PLC、软PLC和PLC编程软件

I/O系统

搜索范围 PLC和I/O系统

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供从分布式供水到汽车行业中高度复杂的喷涂生产线等专业的系统自动化解决方案。我们始终为您提供合适的PLC、I/O系统和PLC软件。

优势

  • 创新和面向未来:先进的技术奠定了IIoT数字化系统的基础
  • 整体一致性:同源PLC、I/O系统和PLC软件完美匹配
  • 多样性和个性化:无论是可编程逻辑继电器系统还是高性能PLC,无论是在控制柜还是现场,菲尼克斯电气提供型号多样的产品以及创新的自动化解决方案
  • 高品质和耐用性:菲尼克斯电气提供经济高效的自动化解决方案,即使在恶劣环境下也能可靠运行
  • 安全可靠:智能安全解决方案确保人员和设备的安全,以及系统的高可用性

开放和创新:PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152和RFC 4072S  

两个性能等级的PLCnext Control设备

PLCnext Control设备是首款用于PLCnext技术开放式自动化平台的PLC。通过此控制器,不受专属系统限制即可轻松实现自动化项目。借助该设备,可直连Proficloud,个性化集成云服务和未来技术。

PLCnext技术可实现与现有软件工具的并行编程。此技术支持Visual Studio、Eclipse、Matlab Simulink和PLCnext Engineer等工具,并可灵活集成现有的程序代码。这样,用户可将符合IEC 61131-3标准的功能与C/C++、C#或MATLAB® Simulink®例程进行自由组合,创建整套系统。

各种IEC 61131-3性能等级的PLC

Axio站、Inline站、RFC  

用于PROFINET和Modbus/TCP的自动化系统

菲尼克斯电气提供多种PLC以满足各种需求。有中小型系统适用的可编程逻辑控制器。带配套I/O的PLC系统,执行复杂自动化任务的高性能PLC。产品系列中包含的软件PLC,可将工业PC机转换为高性能PLC。

用于控制柜的I/O系统(IP20)

Inline和Axioline I/O系统  

带PLC的Inline和Axioline F I/O系统

菲尼克斯电气提供一系列用于控制柜的I/O模块,实现快速可靠的数据通信。使用PROFIsafe模块或无需配置安全控制器,直接通过SafetyBridge技术,即可实现安全应用。

我们的I/O系统可与所有菲尼克斯电气的可编程逻辑控制器配套。

用于现场的I/O系统(IP65/IP67)

Fieldline Modular和Axioline E  

IP65/IP67的Axioline E和Fieldline I/O系统

支持模块化扩展,功能丰富的I/O设备可在现场使用,而采用模块化设计的耐用型I/O设备可在恶劣的工业环境中使用。

采用IO-Link/模拟量转换器和IO-Link主站,有效提高现场系统灵活性,无需使用任何屏蔽电缆,即可实现模拟量通信。

用于楼宇基础设施的PLC

ILC 2050 BI模块化可编程逻辑控制器  

采用Niagara框架的PLC,适用于楼宇自动化

采用ILC 2050 BI PLC,可实现楼宇基础设施、数据中心和分布式系统的全面自动化。

该控制器提供各种接口,支持楼宇自动化相关的各种协议。采用标准化数据类型,实现基于IoT的自动化。

小型可编程控制器

PLC logic小型控制器  

用于控制简单自动化程序的继电器系统

PLC逻辑继电器系统可用于实现小型自动化任务。它组合了插拔式继电器与逻辑功能和直观软件的优势。

直插式连接技术、蓝牙技术以及专门开发的PLC logic App可简化集成、监测和操作过程。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


视频案例

菲尼克斯电气产品在湘江长沙综合枢纽的应用


PLCnext Technology

携手探索开放的自动化世界

成为PLCnext社区会员

交流想法和感受。

PLCnext社区
访问PLCnext社区
Referrer: http://www.iianews.com/ca/_01-ABC00000000000296616.shtml