返回概述

触控技术一览

通过触摸屏操作机器  

工业应用的理想选择

触摸屏是一种常用控制元件,通过触摸特殊表面可触发系统反应。触摸敏感的表面即为触摸传感器,与触摸控制器和软件驱动器共同构成触摸屏。 除在功能性和灵活性方面的优势外,触摸屏所需安装空间小,主要用于工业应用。

80%以上的工业应用使用模拟电阻式聚酯触摸屏和投射电容式触摸屏(P-CAP)。触摸屏的选择主要取决于以下两个标准:

  • 运行环境:晴雨天气、室内或室外、机械载荷、化学腐蚀、高温或低温、潮湿、灰尘、EMC等
  • 操作方式:手指、手套或其他工具

操作方法

手指触摸触摸屏  

触摸操作

与鼠标或键盘等传统输入设备不同,触摸屏还可使用手指以外的其他工具输入,如手写笔等。不同的触控技术记录相应的环境条件,用于确定触摸位置:

  • 触觉信号(压力)
  • 静电信号(电荷)
  • 听觉信号(超声)
  • 视觉信号(红外线)
  • 电磁信号(电压)

 

触摸传感器记录信号后,触摸控制器处理信号。触摸控制器转发触摸位置信息至用户界面。为理解和处理该信息,必须提前安装软件驱动器。

 

软件驱动器相当于鼠标模拟器。换言之,触摸触屏的表面视为在相同位置点击鼠标。与单击鼠标相同,只需触摸屏幕,即可触发相应反应。这同样适用于在短时间内触摸两次(双击)或拖放等其他功能。

返回到最上方

触摸技术

菲尼克斯电气提供一系列触摸屏满足各种不同的需求和操作环境。主要基于以下技术:

模拟电阻式系统采集触觉信号(压力)

  • 聚酯触摸屏采用4、5、8线设计
  • 基于5线设计的多指操作
  • 表面玻璃式触摸屏(GFG触摸屏)

电容式系统采集静电信号(电荷)

  • 表面电容式触摸屏
  • 投射电容式触摸屏

这两种触摸技术在特定的操作环境中都有缺点。在此情形下,部分应用必须采用其他触摸技术:

  • SAW = 利用超声确定位置的声音系统
  • IR触摸技术 = 利用红外线确定位置的视觉系统

通过选型指南,比较各种技术,找到适合应用的系统。

描述 语言
选型指南 [PDF, 28 KB]
触摸技术
英语
返回到最上方

聚酯触摸屏

聚酯触摸屏结构  

聚酯触摸屏结构

电阻式触摸屏包含上下叠合的两层聚酯板,有半导体ITO(铟锡氧化物)涂层。两层聚酯板之间用垫片形成空气间隔。一旦上层聚酯板受到压力,压力向下传递,上下半导体涂层接触。手指或其他物体可触发上下涂层接触。

返回到最上方

投射电容式触摸屏(P-CAP)

投射电容式触摸屏结构  

P-CAP触摸屏结构

玻璃盖板下方的透明ITO涂层含有触摸传感器,可投射均匀电场,穿透玻璃板传导至用户。触摸接触时,电场发生变化。即使是较厚的玻璃或者戴着手套,都可进行操作。触摸控制器精确定位坐标位置。

工程师在盖板玻璃的设计方面不受限制。如果应用环境中存在腐蚀性物质,可采用结实耐用的钢化玻璃。多点触控功能基本可行,但取决于所使用的操作系统。

返回到最上方

表面玻璃式触摸屏(GFG)

表面玻璃式触摸屏结构  

GFG触摸屏结构

GFG触摸屏是优质玻璃与成熟的模拟电阻式(压力)触摸技术的完美结合。这种触屏采用薄玻璃表面,而非聚酯薄膜。玻璃层可防止系统受潮。因此,GFG触摸屏尤其适用于极端环境条件。

该设备支持手指、手套、手写笔或任何其它物体操作,同时不会引起任何损坏。

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 触控技术一览

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100