HMI面板和工业PC机

HMI面板和工业PC机

使用我们的人机界面 (HMI) 和工控机 (IPC) 高效操作和监控您的系统状态。从自动化解决方案操作理念的最大可扩展性中获益。使用我们的智能工控机能以简单的方式完成高要求的控制和联网任务。同时,先进的可视化软件也支持对机器过程进行快速、安全的干预。

HMI和工业PC机的优势

  • 采用先进技术的高品质硬件,适应未来发展
  • 预组态HMI设备 (HMI),调试更快速
  • 开放式工业PC机 (IPC) 支持自由扩展,打造定制解决方案
  • 涵盖HTML5 Web应用程序到SCADA监控的定制软件解决方案

集设计、质量和服务于一体的卓越整体套件

HMI和工业PC机
HMI和工业PC机
HMI和工业PC机
PLCnext Control边缘设备
HMI和工业PC机

菲尼克斯电气的HMI和工业PC机采用了新颖直观的产品设计。设备结构紧凑,功能齐全,可无缝集成至系统或设备设计,是用户与设备间的理想用户界面。

HMI和工业PC机

菲尼克斯电气制造,质量保证。菲尼克斯电气致力于提供符合工业标准和满足高质量要求的耐用组件。HMI和工业PC机产品采用高质量的可靠组件,性能出众。

HMI和工业PC机

我们提供全面服务,优势明显。从产品选型到现有工业系统改造,菲尼克斯电气可根据客户的各个自动化任务研发理想解决方案。

PLCnext Control边缘设备

菲尼克斯电气HMI/工业PC机产品旨在用于开放式自动化解决方案。边缘PC机的运行时具备PLCnext Technology生态系统的各项优势。通过将数据集中到云端,设备可轻松集成至现有IT基础设施,进而填补了信息技术 (IT) 与操作技术 (OT) 之间的空白。

跳转至用于PLCnext Technology的自动化技术
详细视图
查看虚拟3D形式的HMI和工业PC机

您是否想要仔细查看人机界面 (HMI) 和工业PC机 (IPC)?我们的3D详细视图可满足这一需求。

跳转至3D视图
3D视图下的HMI和工业PC机
适于工业应用的人机界面

人机界面 (HMI) 面板 适于工业应用

人机界面 (HMI) 是用于实现有效人机沟通的理想界面。用户不仅可通过人机界面操作设备,还能监测系统并干预过程。我们的工业级触控面板输入高效,监测方便,可实现高性价比的自动化作业。另一方面,预组态控制面板搭配预装软件和驱动程序则可灵活连接至各类控制系统,显著简化了用户操作。菲尼克斯电气人机界面面板适用于Visu+软件和HTML5应用。

生产线上的工业PC机

工业PC机 适于工业应用的多种计算机

工业计算机作为用户界面或中央系统控制器,已经成为工业应用领域不可或缺的组成部分。该设备兼顾现代化处理器强大的计算能力以及工业元器件较高的坚固性与可靠性。

工业PC机产品组合品类丰富,涵盖高性能嵌入式PC机、面板式PC机、机架式PC机、多点触控显示器以及符合特殊工业要求 (ATEX/IECEx) 的解决方案。设备可在现场灵活安装,也可就近监测机器。产品坚固耐用,组态多样,是诸多工业应用中理想的数据和过程记录、处理、测量、控制及可视化解决方案。

工业应用软件

可视化软件 即用型自动化软件

无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化。不论面临怎样的可视化需求,都可以在菲尼克斯电气找到合适的软件。马上体验各类用于运行和监测HMI和工业PC机的可视化软件产品吧!

Visu+:功能强大的可视化软件,适用于复杂可视化任务,SCADA功能齐全,可连接所有知名厂商的控制器。Visu+ Express软件则可免费提供全套可视化工具。

HTML5:HMI面板集成嵌入式浏览器,支持信息亭/全屏模式,具有更为优良的HTML5性能,提供操作和监控选项,可高性能显示基于网络的内容。

新一代边缘设备 开放性和性能再上新台阶

菲尼克斯电气VL3 UPC 2440 EDGE下一代边缘设备为PLC控制器提供了出色的简便性和开放性。基于VL3嵌入式PC机,可直接在机器中处理和存储数据。

采用开放式Linux桌面操作系统,可通过即插即用方式连接摄像头和条形码扫描仪等外围设备。预装的Virtual PLCnext Control得益于容器技术和设备的高性能,设备配备四核Atom CPU、16 GB RAM和240 GB内存。

防火墙、证书服务器和现场总线连接等功能均得以保留。可通过OPC UA和PROFINET与SCADA和控制系统进行通信。

上市时间: 2025年夏季。

更多信息
HMI和工业PC机详情

技术数据、人机界面和工业PC机产品系列的更多详细信息,请见电子文档。

下载样本
正在使用HMI和工业PC机的男子