用于现场安装的I/O系统(IP65/IP67)

用于现场安装的I/O系统(IP65/IP67)

本地信号采集

牢固灵活的I/O设备,用于分布式信号采集。

返回至 PLC和I/O系统

类别

搜索范围 用于现场安装的I/O系统(IP65/IP67)

显示该分类下的所有产品

直接从系统和设备轻松采集输入和输出数据。菲尼克斯电气提供一系列模块化或紧凑型设计,金属或塑料外壳,防护等级达IP65/IP67的I/O设备,适用于以太网或现场总线系统。采用SPEEDCON速连技术,节省安装时间。信号清晰易辨及报警信息功能,显著缩短停机时间。

优势

  • 设计牢固,宽温范围,使用寿命更长,系统可用性更高
  • 金属或塑料外壳,模块化或紧凑设计,适合各类应用场合
  • 支持IO-Link通信,灵活性更强,功能更多

Axioline E:快速、牢固、简便

Axioline E对所有基于以太网的通信协议开放  

Axioline E是用于现场安装的以太网专家

Axioline E I/O设备采用紧凑型设计,适于现场安装。对所有基于以太网的通信协议开放,提供两种不同材质的外壳,应用灵活性高。

SPEEDCON速连系统确保快速安装,大大缩短组装时间。Axioline E I/O设备可有效抵御机械负载、电磁干扰和环境等影响。M12电源连接器减少了连接点数,一根电缆即可传输2 x 12 A电流,大大简化了安装程序。

使用IO-Link传感器/执行器集线器可灵活扩展Axioline E的现场通道数。

Fieldline Modular:扩展灵活

带M8或M12连接器的模块化I/O系统  

带M8或M12连接器的Fieldline Modular

Fieldline Modular I/O设备大大提高了现场安装的灵活性:功能强大,支持定制,采用开放式总线。

Fieldline Modular I/O设备提供带M8或M12连接器的型号,外形特别紧凑。这两种型号的I/O设备可轻松灵活地连接几乎所有的网络。Fieldline本地总线无需其他的总线耦合器即可集成至IP20 Inline I/O系统。

AS-Interface I/O设备:轻松安装

AS-Interface设备安装便捷  

菲尼克斯电气的AS-Interface I/O设备

无需工具即可将AS-Interface扁平电缆连接到AS-Interface设备上, 有效缩减安装时间并节省成本。该系列I/O设备提供带M12或M8连接器的两种型号。带M8连接器的型号尤其紧凑,特别适合机床加工或机器人应用。此外,菲尼克斯电气还提供配套的附件,包括网关、电源和布线系统等。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


Axioline E

演示和安装