INTERBUS

快速安全的数据传输

快速安全的数据传输

INTERBUS通信系统在机器和系统工程领域已有二十余年的成功经验。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 INTERBUS

显示该分类下的所有产品

作为开放的现场总线系统,INTERBUS将所有过程外围设备连接到公共控制器上。串行总线电缆将传感器、执行器、控制器和系统组件连接起来形成组网,并连接到更高层次的系统中。菲尼克斯电气提供各种协议芯片,用于实现INTERBUS主从接口。

优势

  • 支持自动配置环形结构中的所有的设备,易于安装和调试
  • 错误诊断精确清晰,提高了系统可用性
  • 物理结构支持可靠的数据传输
  • 采用现场总线技术可用的最小协议芯片,节省了空间
  • 数据传输稳定,抗电磁干扰能力强
  • 使用低层协议传输信息,保证协议的高效性

适用于现代自动化的INTERBUS

多种类型的INTERBUS元件  

多种类型的INTERBUS元件

通过INTERBUS发展,菲尼克斯电气建立了新的行业标准。我们提供系统组态必需的所有元件,例如INTERBUS I/O模块、特殊功能模块和控制器。

新一代INTEBUS接口解决方案可以满足自动化科技方面日益增长的需求。您可以使用专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)解决方案实现主从站功能。从而保证系统中使用的INTERBUS技术花费不高且可以长期使用。

主/从结构

SUPI4协议芯片  

SUPI4协议芯片

发现新的可能:使用紧凑型从站协议芯片快速实现ITNERBUST解决方案

支持INTERBUS最大数据宽度的设备可以通过SUPI4从站协议芯片进行集成,无需进行寄存器扩展。可以自动检测波特率,不需要进一步调节。

另外,菲尼克斯电气还提供完整的INTERBUS诊断功能。无需外接微型控制器进行诊断。

可实现INTERBUS主站的版本包括:

  • INTERBUS主站协议芯片
  • INTERBUS UART
  • FPGA决方案

更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

更多信息