Trusted Wireless Trusted Wireless技术专为工业应用而研发。该技术尤其适合无线转发传感器和执行器的信息,以及传输中少量数据。在视距条件下,两台无线设备间的传输距离可达几百米到数千米。

Trusted Wireless技术

工业无线技术:轻松高效地覆盖长距离


优势:

  • 免布线,节省安装和维护成本
  • 采用无线I/O通信技术,通信灵活性更高
  • 无损的无线通讯技术,无电缆采购、安装与维护成本
  • 安装简便,调试快速轻松
Trusted Wireless标识

Trusted Wireless特性

###稳健的抗干扰通信
Trusted Wireless采用所谓的跳频扩频 (FHSS) 技术。该技术可从整个频段频谱中选择多达127 个信道,频率随伪随机变化码的控制而不断跳变, 从而增强了通信稳定性。

此外,借助Trusted Wireless技术,不同无线系统间可实现良好共存。使用不同的RF(射频)频段,多个Trusted Wireless系统便可并行运行。配置选项中还可以选择屏蔽特定的信道(黑名单频段列表), 从而与WLAN系统并行运行,且不影响性能。

###可靠传输
如果使用专有技术如Trusted Wireless,则协议不共享,因此该技术能够很好地防攻击。此外,执行安全机制:128位数据加密确保理论上可能被拦截的数据包不会被破解。而完整性验证则会检查发送者的身份并拒绝被更改的信息。

频段

如果无线电波穿过墙壁或其他障碍物传输,会减弱信号。频率越高,信号衰减越严重,例如,2.4 GHz信号的衰减程度要高于868 MHz信号或900 MHz信号。

868/900 MHz频段的传输功率高于2.4 GHz频段,因此覆盖的距离更远。而2.4 GHz频段的传输时间比868/900 MHz频段短,数据流量更大。2.4 GHz频段所含频率更多,在空气中的传输速率更快。此外,2.4 GHz频段没有规定的占空比,868 MHz频段也是如此。

菲尼克斯电气的Radioline无线系统包含868 MHz(欧洲、南非)、900 MHz(北美、南美)和2.4 GHz(全球)的无线模块。

分布式网络管理

WirelessHART或ZigBee等技术采用中央路径进行网络管理。换言之,所有信息均会通过中央客户端,这可能导致无线网络流量过大。

Trusted Wireless则使用分布式网络管理。即在无线网络中构建父子模块区,其中上层的无线模块称作父模块,与父模块连接的模块称作子模块。

网络管理全部在父子模块区进行,不必接入中央管理器。这减少了整个网络的信息流量,加快了数据交换。

灵活适应

Trusted Wireless可设置无线接口的数据速率,用于增强接收器灵敏度。相比高数据速率无线接口,低速无线接口可覆盖更远的接收距离。因此,用户可根据具体应用和所需距离进行适当设置。

菲尼克斯电气的Radioline无线系统可轻松灵活地构建点对点连接、星形网络和网状网络,并传输I/O信号和串行数据。借助Radioline无线模块与Modbus协议,I/O模块可通过内置的RS-232和RS-485接口直接连接至控制器。

应用示例

Trusted Wireless和Radioline无线系统是专为传输工业应用中的串行数据、模拟量或数字量I/O信号而开发的。这一组合尤其适用于大型系统和网络,适用于给排水以及过程行业。

过程行业

过程技术应用示例

  • 水库液位监控
  • 温度监控
  • 流量测量
  • 泵站和井点系统
  • 管道监控
  • 泄漏监测
  • 化工园区基础设施
污水处理厂俯视图

给排水领域应用示例

  • 水处理厂
  • 远程泵站连接
  • 远程井点连接
  • 旋转部件(如 桥式刮泥机)
  • 灌装液位监控