工业蓝牙 通过蓝牙可便捷实现自动化组件间可靠的无线通信。

工业蓝牙
蓝牙标识

与有线传输一样可靠

蓝牙无线技术适合在高挑战性的工业环境下实现控制数据的快捷可靠传输。蓝牙支持特殊操作模式,可创建支持便捷组态的稳定无线连接。只需开启蓝牙即可启用大多数蓝牙应用。多年来,蓝牙技术已经在成千上万的应用中得到成功使用。因此,蓝牙成为机械制造和系统制造业的既定通信解决方案,尤其适用于将以太网/PROFINET数据以及I/O信号传输至移动设备或旋转部件。

优势

  • 高可靠性和稳定性的无线通信
  • 快速便捷的配置
  • 多个无线路径可并行运行,且不会相互干扰
  • 支持WLAN 802.11

在恶劣条件下快速轻松地传输控制数据

蓝牙无线技术主要用于蜂窝通信和计算机附件, 性能优越,可用于工业自动化网络。

因此,蓝牙成为机械制造和系统制造业的通信解决方案。蓝牙适用于传输Ethernet和PROFINET数据或I/O信号至移动或旋转部件。蓝牙基于IEEE 802.15.1国际标准,在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作。

轻松建立可靠稳定的无线连接

蓝牙具有十分稳定的无线通信特性,即使在恶劣条件下也能可靠运行。这是因为,该技术采用跳频技术传输数据,每次传输数据时,信道都会改变。每秒跳频1,600次。蓝牙技术使用79个通信信道,具有很强的频段抗干扰性能。

换言之,使用蓝牙可轻松建立稳定的无线连接,这对实现安全通信(PROFIsafe和SafetyBridge等)尤其重要。 通过菲尼克斯 电气的蓝牙模块,可一键实现通信连接。

拓扑:典型的蓝牙网络结构

典型的蓝牙网络结构

多个无线路径可并行运行

蓝牙技术十分适用于设备数量少的小型静态无线网络应用。典型的蓝牙网络包括简单的点到点应用或由最多7台设备组成的星形网络拓扑。

通过蓝牙技术,此类应用可互不干扰地并行运行。由此可见,蓝牙不同于Wireless LAN。通过WLAN,可将多台设备连接成大型网络,但其中只有少数网络能够并行运行。

与WLAN良好共存

蓝牙和WLAN的工作频段都是2.4 GHz。也就是说,冲突(干扰)和相互干扰是可预先确定的。

通过自适应跳频技术和信道黑名单功能实现蓝牙与Wireless LAN共存的图解

通过自适应跳频技术和信道黑名单功能,蓝牙可与Wireless LAN实现良好共存

因此,蓝牙拥有良好的自动共存机制——自适应跳频 (AFH)。自适应跳频技术能够可靠检测出介质占用率在10% 到 15%以上的WLAN系统,并自动排除被WLAN占用的信道。

通过菲尼克斯 电气的工业蓝牙模块,可手动隔离为WLAN预留的3个信道,从一开始就消除干扰,并实现高效的频率规划。在这种情况下,蓝牙模块仅在WLAN信道间未占用的频率范围内传输数据。

应用示例 工业蓝牙主要应用领域

水上的自动化站点
快速旋转系统
与生产设施的蓝牙设备通信
工业起重机
水上的自动化站点

可实现远达200 m的可靠无线控制通信。

快速旋转系统

通过蓝牙可实现与 电缆卷绕机等快速旋转自动化站点的可靠通信。

与生产设施的蓝牙设备通信

兼容蓝牙和PAN规范,其他使用PAN规范的蓝牙设备(如 条形码扫描器)也可通过BT EPA连接到以太网网络。

工业起重机

蓝牙可在恶劣工业环境中实现稳定可靠的控制数据无线通信。