返回概述

融合IT的自动化——自动化的IT标准

融合IT的自动化  

融合IT的自动化:从公司控制层到现场的一致通信

为了提供高性能、灵活的自动化解决方案,菲尼克斯电气倚重IT技术。全球以太网标准、一致通信和通用性使得融合IT技术的自动化成为强大的经济型的解决方案,满足客户各种要求。我们的HMI设备是其中一个必不可少的组成部分。HMI设备利用IT技术实现高效的操作和监视。

DHCP
(动态主机配置协议)
如有DHCP服务器,则启动更方便。如果HMI已在服务器上注册,则服务器自动从一个定义的地址区域分配限时的IP地址。这样就无需手动输入IP地址了。
DNS-服务器
(域名系统)
如指定了设备名称和DNS服务器,则维护更方便:服务器链接到设备名称和IP地址。如果操作面板的IP地址未知,则可采用其名称,例如HMI_Presse_1,进行访问。
FTP
(文件传输协议)
HMI设备可作为FTP服务器,存储和上传HMI Flash文件系统中的任何文件。这使得设备可安全、便捷地更新。设备配置、可视化项目或日志文件可在维护期间保存。
OPC
(OLE(对象链接与嵌入)用于过程控制)
OPC是一个软件接口。OPC服务器提供来自控制器的过程数据以实现可视化目的。在相反方向,OPC服务器也将用户制条目发送回PLC。
SMTP
(简单邮件传输协议)
如果需直接将e-mail或SMS消息从可视化程序发送至用户,则应使用SMTP协议。
SNTP
(简单网络时间协议)
例如,该协议用于同步一个HMI设备的实时时钟与时间服务器上的时间。
SQL
(结构化查询语言)
该数据库语言用于将信息读取和写入全球标准化SQL数据库。
TCP/IP
(传输控制协议/互联网协议)
通过PROFINET、Modbus TCP或以太网/IP,TCP/IP使得基于以太网的连接能够与PLC现场层建立起来。
Web服务器在主操作面板,可视化项目可保存在运行模式中,也可保存在web服务器上。这使得其它操作面板能够通过一个标准浏览器以平行操作和监视的方式(多用户操作)访问项目。

返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100