现场总线通信

现场总线通信

面向未来

久经考验的现场总线网络

返回至 工业通信技术

类别

  • 安装技术
    安装技术

    菲尼克斯电气提供各类电缆、连接器和工具,用于创建适于工业应用的光纤和铜缆现场总线网络。

  • 多路复用器
    多路复用器

    即使相距极远的两个远程站点间也能轻松传输I/O信号

  • 网关
    网关

    用于将串口自动化设备连接至以太网。

搜索范围 现场总线通信

显示该分类下的所有产品

现场总线应用领域广泛,同时需满足特定的行业要求,因此时常面临重大挑战。要解决如EMC负载、电位差、覆盖距离远、设备数量不断增加及数据速率上升等影响因素,必须使用灵活的高性能网络。选择菲尼克斯电气的接口设备,可安装牢固耐用的铜缆和光纤网络,创建无干扰、高效率的现场总线解决方案,实现数据安全可靠的传输。

优势

  • 一站式供货,通过铜缆和光纤实现工业通信
  • 网络可靠无干扰,提高系统可用性
  • 高性能通信接口,满足严苛的要求,适用范围广,传输速率高

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

更多信息