返回概述

EtherNet/IP™交换机

三台FL SWITCH 7000 EtherNet/IP™交换机

使用菲尼克斯电气的管理型交换机,高效控制EtherNet/IP™网络的数据流量。无论EtherNet/IP™网络需要智能组播过滤等基本功能,还是超快速冗余切换和控制系统集成等扩展功能,菲尼克斯电气均可提供合适的以太网交换机。

适用于EtherNet/IP™网络的基本功能型交换机

适用于EtherNet/IP™的FL SWITCH 2200和FL SWITCH SMCS  

2000和SMCS系列交换机支持组播过滤功能,适用于EtherNet/IP™网络

2000/2100、2200/2300、SMCS和GHS​系列管理型交换机适用于仅需要基本功能的EtherNet/IP™网络。其功能特性如下:

  • IGMP侦听
  • IGMP查询器
  • 组播源检测

通过降低网络的数据负载,提高网络的稳定性。组播报文仅发送至实际需要信息的设备。

适用于EtherNet/IP™网络的功能增强型交换机

适用于EtherNet/IP™网络的FL SWITCH 7000  

7000系列交换机支持增强型功能,可用于功能强大的EtherNet/IP™网络

7000系列管理型交换机可为EtherNet/IP™网络提供如下增强型功能:

  • IGMP侦听
  • IGMP查询器
  • 组播源检测
  • 设备级环网(DLR)
  • ​通用工业协议(CIP)

7000系列交换机支持通用工业协议(CIP),可完全集成至EtherNet/IP™网络控制系统以及通过控制器进行配置和诊断。该系列交换机集成设备级环网(DLR)冗余技术,介质故障时3 ms内即可平稳切换,系统可用性更高。

EtherNet/IP™网络要求及适用交换机

适用于EtherNet/IP™网络的基本功能型交换机FL Switch 7000
基本功能型
特殊组播过滤
基本功能型
+超快速冗余
+集成至控制器
EtherNet/IP™功能
  • IGMP侦听
  • IGMP查询器
  • 组播源检测
  • IGMP侦听
  • IGMP查询器
  • 组播源检测
  • 设备级环网(DLR)
  • 通用工业协议(CIP)
产品
  • 2000/2100和2200/2300系列管理型交换机
  • SMCS管理型交换机
  • GHS系列模块化管理型交换机
  • 7000系列管理型交换机

点击此处查看EtherNet/IP交换机产品列表。


返回概述
更多信息
  • EtherNet/IP™交换机

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100