电磁式和固态继电器

性能强大,性价比高

性能强大,性价比高

无论您的继电器用在何处,我们总能为您提供合适的解决方案。

返回至 继电器

类别

搜索范围 电磁式和固态继电器

显示该分类下的所有产品

随着电子模块的使用日趋广泛,工业自动化设备的可靠性也显得越发重要。菲尼克斯电气为您提供各类电磁式和固态继电器产品。

优势

  • 紧凑式窄型结构设计,节省更多空间
  • 使用直插式接线技术,节省安装时间
  • 配备LED状态指示灯,内置适用于多款继电器的手动测试按钮,启动速度更快
  • 采用输入和保护电路,具备极性或电涌保护功能
  • 采用固态继电器,实现无磨损切换

继电器对比

PLC耦合继电器DIN导轨式RIF-0
超薄型继电器
PLC-INTERFACE
工业继电器系统
RIFLINE complete
输入电压类型AC/DC和UCAC/DC
继电器的额定电流最大10 A最大16 A
固态继电器的额定电流最大10 A最大5 A
触点最多2个PDT,
最多2个N/O触点
最多4个PDT,
最多3个N/O触点
连接技术螺钉式、直插式、回拉式弹簧连接直插式连接
桥接A1、A2、11、14A2,
11(适用于RIF-0和RIF-1)
系统布线适配器是,适用于RIF-1模块
可扩展逻辑和时间功能是,与PLC逻辑组合
特殊型式传感器/执行器、铁路、干扰电压滤波器(SO46)、100 kHz、TTL、持续电流高达10 A(HC)、高冲击电流(IC)、手动开关模块、获得2区(ATEX,1类2区)Ex认证的型号、电子 直流电机的反向负载继电器可通过定时器模块扩展为时间继电器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tVRNT4MwGP4tO3AkbxkMypFgIplzw00H9EJaPkZVCsM63H69OC8mZhBd6KV9k-crb_IUCIRABD3wHZW8EvS1myNixtNbDWmeod2v1lsLPfh4dTNd3y08bwpbIEDqhKcQZTg3TISpqrMUqYaZm6qtY6yyRGfMYrOcGvYXOhGylgVEiTgVCmozpqCScqGguqnS90S-KSgTsjnGNd1lP98Q9KXRrBmQ_rDffHThOGiIH3V86yLANiA48KyFJ1E1Zbe8zR9346EhB_NKh3553xhXXh9VfobGlddGlV-Mm35xbfr5UDe6n4I_7_fE6QpeCZl9SAj_03DSZ3Tu-BnQU-LNqYjdZeyHrruEuiyxfuRqND-07WNeugz_vgL1JXcmk0_CfP0c/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2964283&library=cnzh&tab=1