采用IQ技术的AC-UPS

采用IQ技术的AC-UPS

使用寿命更长

智能IQ技术可监控和优化UPS的储能模块。

返回至 AC UPS

类别

搜索范围 采用IQ技术的AC-UPS

显示该分类下的所有产品

智能UPS可确保系统可用性。IQ技术可以直观的形式提供所需信息。

优势

  • 高效利用能量,提高缓冲时间,确保过程和应用安全
  • UPS掌握储能模块的剩余预期寿命,可预警电源故障
  • UPS判定储能模块当前的性能状态
  • 提供CAP模块等各类储能模块,适合各种场合
  • 将UPS连接到上级控制器,优化系统集成
  • 采用IQ技术的AC-UPS设备是COMPLETE line系统的一部分

采用IQ技术的智能UPS

IQ技术  

采用IQ技术的智能管理

IQ技术是智能电源解决方案的关键。不间断电源可监控并优化储能模块。智能UPS不间断电源的下列功能可有效防止供电网络故障:

  • 持续上报储能模块的充电状态和剩余后备时间。
  • 对故障发出预警,便于规划电源的维护保养。
  • 延长储能模块的使用寿命。
  • 将所有相关信息传送到计算机和上级控制器。

QUINT AC-UPS

QUINT AC-UPS  

智能QUINT AC-UPS

QUINT AC-UPS输出侧为纯正弦波电压。在电池供电模式下,波形发生器会产生与之前负载使用的电网电压相同的电压波形。

  • IQ技术可优化缓冲时间并提供对储能模块的预诊断功能监视。
  • 输入电压从100到264 V AC,全球通用。
  • (QUINT AC UPS/1kVA)的在线运行拓扑结构符合VFI-SS-111标准,可在干线和电池供电模式下输出纯正弦波电压,实现无缝衔接。
  • (QUINT AC-UPS/500VA)在旁路模式非充电状态下效率达到98%。
  • 配有开关输出、USB接口、数据端口及用于配置参数的存储器模块,提供全面的信号指示和参数化设置功能。
  • 不连接电源(120 V/230 V),采用BAT-START冷启动也可接通QUINT AC-UPS。

选择合适的储能模块

储能模块  

适合不同UPS解决方案的储能模块

输出功率为400 W / 500 VA或900 W / 1 kVA的QUINT AC-UPS(120 V / 230 V AC)可与UPS-CAP和UPS-BAT储能模块配合使用。

根据具体应用选择合适的储能模块。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS