内置电池的UPS模块特别节省空间:UPS模块和电池组合安装在一个壳体内。由于TRIO AC UPS的纯正弦波特性,可随时切换到电池供电模式。所连接的工业PC机可通过集成的USB接口安全关机。
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
-
不间断电源
2905908
产品详情
| 概述 | |
| 有关电池的注意事项 | 本产品所含电池的保质期有限,必须每隔几个月充电一次。产品包装上标明电池何时必须启动或充电。在储能模块设备区域的“最后一次启动”下可找到一般保质期说明。 |
| 交流电运行 | |
| 输入电压 | 120 V AC |
| 输入电压范围 | 96 V AC ... 138 V AC |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 频率范围 (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
| 55 Hz ... 65 Hz | |
| 电耗量 | 6 A (max.) |
| 功率因数(cos phi) | 0.8 |
| 输入熔断器 | 10 A 400 V gRL |
| 允许备用熔断器 | B10 B16 Listed breaker |
| 数字量 控制 (可组态) | |
| 品名 | Remote |
| 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 35 kΩ) |
| 数字量 控制 Low-Active (可组态) | |
| 电池运行启动 120 V AC 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 电池运行启动 120 V AC 高信号 | 打开(电池启动和SGnd之间 > 200 kΩ) |
| 分类符合IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
| 效率 | > 95 % (100%负载,带已充电的电池) |
| ~ 81 % (100%负载) | |
| 额定输出电压 | 120 V AC |
| 输出电压形状 | 纯正弦波 |
| 额定输出电流(IN) | 6 A |
| 桥接时间 | 60 s |
| USB并联连接 | 否 |
| UPS串联连接 | 否 |
| 视在功率 | 750 VA |
| 额定功率 | 600 W (有功功率) |
| 振幅因数 | 2.8 |
| 切换时间 | < 10 ms |
| 并连 | 否 |
| 串连 | 否 |
| 市电供电 | |
| 额定输出电压 | 120 V AC |
| 额定输出电流(IN) | 6 A (750VA) |
| 电池运行 | |
| 额定输出电压 | 120 V AC |
| 额定输出电流(IN) | 6 A (750VA) |
| 频率(在干线运行中自动检测之后) | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 信号: 报警 | |
| 输出电压 | 24 V (SELV) |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 信号: 电池模式 | |
| 输出电压 | 24 V (SELV) |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 信号: Ready | |
| 输出电压 | 24 V (SELV) |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 信号: | |
| 信号接地SGnd | 电池模式、准备就绪、远程和电气启动的参考电位 |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 充电电流 | 0.7 A ... 1.1 A |
| 额定容量 | 4 Ah |
| 额定容量范围 | 4 Ah |
| 充电时间 | 7 h |
| 缓冲时间 | 20 min (100 W) |
| 4 min (300 W) | |
| 1 min (600 W) | |
| 最长调试间隔(仅电池) | 6 月 (0 °C ... 20 °C) |
| 上次调试(仅电池) - 范围 | 6 月 ... 3 月 (20 °C ... 30 °C) |
| 3 月 ... 1 月 (30 °C ... 40 °C) | |
| 电池技术 | 铅蓄电池充电模块 |
| 存储介质 | 铅蓄电池充电模块 |
| 存储器类型 | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
| 可使用外接电池扩展 | 1x 24 V 4 Ah |
| 电池保险丝 | 40 A,32 V |
| 输入 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 接口 | Mini-USB B型 |
| 最大电缆长度 | 3 m |
| 信号类型 | LED |
| 信号输出: 晶体管输出,有源 | |
| 信号分配 | 报警 |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 红色 |
| 信号输出: 晶体管输出,有源 | |
| 信号分配 | 电池模式 |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 黄色 |
| 信号输出: 晶体管输出,有源 | |
| 信号分配 | Ready |
| 信号输出 | |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 绿色 |
| 信号输出 | |
| 信号分配 | 电池充电 |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 黄色 |
| 信号输出 | |
| 信号分配 | 服务 |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 红色 |
| 相数 | 1 |
| 产品系列 | TRIO AC UPS – 集成电池的不间断电源 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 时间 | 32861 h |
| 宽度 | 210 mm |
| 高度 | 170 mm |
| 深度 | 136 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 外壳类型 | DX51D+AZ(钢板/Galvalume镀层钢) |
| 盖罩型号 | PC + ABS |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 40 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -15 °C ... 40 °C (带充电电源存储设备) |
| 最大高度 | ≤ 3000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C,无冷凝) |
| 冲击 | 所有方向20g,符合(EN 60068-2-27) |
| 所有方向30g,符合UWA 130 | |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz, 0.7g (EN 60068-2-6) |
| 标准 | |
| 标准不间断电源系统 | EN 62040-1 |
| UL认证 | UL/C-UL, 识别 UL 1778 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音排放符合EN 62040-2标准 |
| 抗干扰 | 抗噪符合EN 62040-2标准 |
| 抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(工业)、EN 61000-6-5(开关设备)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 备注 | 标准A(B适用于USB) |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 60 Hz |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2905908 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUO15 |
| 产品关键代码 | CMUO15 |
| GTIN | 4055626007397 |
| 单件重量(含包装) | 6,359 g |
| 单件重量(不含包装) | 6,098 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 387c5bfb-b3a6-451f-9b8a-416d41c19289 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 157.106千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
纯正弦波,平稳切换:蓄电池模式下生成的正弦波形与之前的市电同步
节省空间:UPS模块和电池组合安装在同一个壳体内
内置VRLA电池,缓冲时间长且可以使用额外的电池模块扩展
USB接口可连接至上级控制器,如工业PC机
即使没有市电输入,也可通过储能模块系统启动