接口转换器,将RS-232 (V.24)转换为RS-422 (V.11),带电气隔离,2通道,导轨安装式
现场总线中继器和串口接口转换器
适用于PROFIBUS和RS-485总线系统的现场总线中继器可远距离扩展网络,无需考虑数据速率。通过中继器连接网段,还可以扩展更多设备。由此即可扩张网络覆盖范围,避免传输过程受到电磁干扰,并按需扩展分配通道。模块化设计理念可灵活组合铜缆和光纤通道。使用串口接口转换器,可以相互转换RS-232、RS-485、RS-422和TTY等串口的格式,以连接不同的设备。
用于PROFIBUS和RS-485总线系统的有源终端电阻,冗余电源,使用DIN导轨连接器为电源接线,电隔离,可切换的终端,内置编程接口
中继器,用于RS-485 2线制总线系统的电气隔离和范围扩展,3端隔离,导轨安装
接口转换器,用于RS-232 (V.24) 接口的电气隔离,4通道,导轨安装式
中继器,用于电气隔离,扩展PROFIBUS通信范围并将速率提高至12mbps,4端隔离,导轨安装式,24V DC电源。
接口转换器,将RS-232 (V.24)转换为TTY,带电气隔离,2通道,导轨安装式
中继器,用于电气隔离,扩展RS-485 2线制总线系统的通信范围,并将速率提高至500kbps,4端隔离,导轨安装式,24V DC电源。
中继器,用于电位隔离,以及提高RS-485 2线制LON总线系统的通信范围,3端隔离,导轨安装式
模块化中继器,用于电气隔离和扩展DeviceNet™、SDS、CANopen®的传输距离,数据速率可达1 Mbps,可实现接口之间的高质量电气隔离,支持DIN导轨安装,24 V DC供电
模块化设计
模块化设计
模块化铜缆中继器可提升系统性能:
- 启动限定器用于过滤受损PROFIBUS报文
- 具有位重定时功能,级联设备数不受限制
- 高等级电气隔离实现可靠的抗干扰能力,适于工业应用
PSI-MOS设备采用模块化设计,支持按需混用铜缆和光纤通道,通过DIN导轨连接器即可便捷互联。数据信号和电源电压基于此方式进行交叉布线。
- 安装快速无误
- 至多组合使用10台设备以适配应用,通道可扩展至30条,铜缆光纤均可
- 模块支持热插拔,单个模块更换不会影响其他组件运行
- 可选配系统电源充当冗余电源
现场总线中继器
现场总线中继器,通过分段扩展
菲尼克斯电气的中继器可远距离扩展网络,无需考虑数据速率。通过现场总线中继器连接网段,还可以扩展更多设备。由此即可扩张网络覆盖范围,避免传输过程受到电磁干扰,并按需扩展分配通道。模块化设计理念可灵活组合铜缆和光纤通道。
- 集成位重定时功能与信号处理,现场总线中继器级联设备数不受限制
- 位数过采样技术确保报文传输不受干扰
- 启动限定器探测可在不造成影响的情况下检测出受损PROFIBUS报文,并将其从网络中滤除
带PSI-TERMINATOR-PB-TBUS的有源终端
适用于PROFIBUS和RS-485网络的有源终端
使用PSI-TERMINATOR-PB-TBUS可轻松实现对PROFIBUS和RS-485网络的分段。
优势如下:
- 使用永久性有源终端实现无干扰的总线通信,在运行期间也可连接和断开总线设备
- 固定的网络编程接口
- 冗余电源
- 配合其他设备使用时,通过DIN导轨连接器供电
有源编程和诊断设备可通过D-SUB连接器供电, 该连接器亦可作为总线系统的既定服务终端。