您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

采用MOSFET的QUINT ORING主动式冗余模块

主动式冗余模块

QUINT S-ORING主动式冗余模块通过MOSFET对电网进行退耦,确保直至负载端的单独接线。配合全新QUINT POWER电源,可持续监控输入电压和退耦路径。QUINT ORING主动式冗余模块采用ACB Technology(自动电流平衡技术)。该技术可均衡分配电源负载,从而延长其使用寿命。

优势

  • 通过持续监控输入电压和退耦路径实现预防性功能监控
  • 直至负载端的持续冗余
  • 采用MOSFET,节能70%
  • 在输出端提供过电压保护 (OVP),有效保障运行安全
  • 获ATEX和IECEx认证且带防护涂层,适合极端环境条件
QUINT S-ORING主动式冗余模块

QUINT S-ORING主动式冗余模块

QUINT SINGLE-ORING主动式冗余模块

QUINT S-ORING主动式冗余模块具备MOSFET退耦功能,可实现高系统可用性,有效保障运行安全。供电网络可实现退耦以及持续至负载端的独立冗余接线。配合第四代QUINT POWER电源,模块可持续监控输入电压和退耦路径。Plus型和VP型模块配备保护电路和过压保护 (OVP),可保护敏感负载。过压保护将电压限制在 28.8 V或 30 V以下。

  • VP型号 >30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Plus型号 >28.8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
QUINT ORING主动式冗余模块

QUINT ORING主动式冗余模块

采用ACB技术的QUINT ORING主动式冗余模块

QUINT ORING模块采用ACB技术,确保负载电流自动平均分配到两路电源,将冗余电源的使用寿命延长一倍。宽域输入电压范围的冗余模块率先采用ACB技术,适用于12 V冗余系统。

在由两个QUINT POWER电源和一个QUINT ORING冗余模块构成的系统中,通过持续监控输入电压、输出电流和退耦路径, 可提前预警冗余故障。此外,冗余模块还具备OVP(过电压保护)功能。该功能可保护负载免受32V以上DC电压影响,进而确保各系统的高可用性。

采用ACB技术的主动式冗余模块

采用ACB技术的主动式冗余模块

采用ACB技术,倍增系统使用寿命

由于负载分配不均衡,经常会发生一个电源供电,而另一个空载运行的情况。该现象将导致工作电源产生热负载,影响使用寿命。

QUINT ORING模块采用ACB技术,可确保两路电源负载均衡。ACB技术持续监测两个电源之间的输入电压差,并进行高达300 mV的自动补偿。由此将负载电流平均分配到两路电源,从而倍增冗余系统的使用寿命。

得益于现代MOSFET技术的使用,相较于传统二极管电源,所产生的热负载可降低70%。
这一低功耗可避免控制柜中元件升温。

运行安全第一

对于过程工程而言,系统的可用性至关重要。电压保护(OVP)功能可保护下游负载,使输出电压不高于30 V DC或28.8 V DC。

由QUINT POWER电源和QUINT4-S-ORING/+主动式冗余模块构成的冗余系统通过了SIL认证,可提供优异的运行安全性。该系统可应用于安全完整性等级达SIL 3 (IEC 61508) 的功能安全应用。

冗余电源系统

冗余电源系统