有源冗余模块,确保高系统可用性和最大的运行可靠性。QUINT S-ORING可单独构建冗余系统。配合新型QUINT POWER电源,可持续监控冗余系统。
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
冗余模块,带保护涂层
2907753
DIN导轨安装型有源QUINT单冗余模块,带保护涂层,输入:12 V DC ... 24 V DC,输出:12 V DC ... 24 V DC/1 x 40 A,内置电涌保护<28.8 V DC,包括安装的通用型UTA 107/30 DIN导轨适配器
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528DNV
认证ID: TAA000011FIECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0048NK
认证ID: TA25015MUL认证
认证ID: E211944IECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0048cUL认证
认证ID: E211944cUL Listed
认证ID: E123528UL认证
认证ID: E123528NK
认证ID: TA25015MDNV
认证ID: TAA000011FEAC Ex
认证ID: KZ 7500525010102095IECEx
认证ID: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827ATEX
认证ID: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
认证ID: GYJ21.1004XCCC
认证ID: 2021322303003918UKCA-EX
认证ID: EXV21UKEX1072X_00ATEX
认证ID: PTB 24 ATEX 2001 XUL认证
认证ID: E199827cUL Listed
认证ID: E199827CCC
认证ID: 2021322303003918IECEx
认证ID: IECEx SIQ 21.0001XEAC Ex
认证ID: KZ 7500525010102095IECEx
认证ID: IECEx PTB 24.0003XATEX
认证ID: SIQ 21 ATEX 183 XUKCA-EX
认证ID: EXV21UKEX1072X_00NEPSI-EX
认证ID: GYJ21.1004X适配产品
优势
建立100%冗余系统
持续监控输入电压和退耦路径
通过MOSFET退耦,减少能耗
输出端超过30 V DC时提供电涌电压保护