QUINT AC UPS, IQ Technology, 壁挂式安装, 输入: 230 V AC, 输出: 230 V AC / 2500 VA。 运行需要至少2x 1133819。
DIN导轨安装式AC UPS
在电压故障或电压波动时,DIN导轨安装式AC UPS可确保高故障安全性能和高系统可用性。AC UPS输出侧为纯正弦波电压,可以为交流电用电设备不间断供电。根据您的应用需要,选择采用适当电池模块的理想AC UPS。
QUINT AC UPS, IQ Technology, 壁挂式安装, 输入: 120 V AC, 输出: 120 V AC / 2500 VA。 运行需要至少2x 1133819。
QUINT AC UPS, IQ Technology, 壁挂式安装, 输入: 230 V AC, 输出: 230 V AC / 1500 VA。
QUINT AC UPS, IQ Technology, DIN导轨安装, 输入: 120 V AC / 230 V AC, 输出: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA。 输出: 120 V AC / 500 VA。 输出: 230 V AC / 500 VA。
QUINT AC UPS, IQ Technology, 壁挂式安装, 输入: 120 V AC, 输出: 120 V AC / 1500 VA。
集成电池的1AC/1AC/750 VA不间断电源,纯铅优化(AGM),采用VRLA技术,24 V DC,4 Ah用于230 V AC应用。
采用IQ技术的不间断电源,适用于DIN导轨安装。输入:120/230 V AC,输出:120/230 V AC/1 kVA。随时提供有关充电状态、剩余运行时间和可充电电池模块使用寿命的信息,从而提高系统可用性。
集成电池的1AC/1AC/750 VA不间断电源,纯铅优化(AGM),采用VRLA技术,24 V DC,4 Ah用于120 V AC应用。
新产品
无市电状态下继续为交流负载供电
缓冲容量达5 kVA的大型交流负载
QUINT HP UPS搭配相应的壁挂式安装储能模块系统即可为交流负载可靠供电。UPS实时提供有关电池模块充电状态、剩余运行时间和使用寿命的信息。所有参数均可通过软件调用。
主要特点
- 在线运行拓扑结构形式符合VFI-SS-111标准
- 功率:1.5 kVA和2.5 kVA
- 通信卡件插槽
- 宽温范围:-25°C … +60°C
- 通过LED和数字量I/O实现全面的信号指示
优势
- 正常和电池供电模式下输出纯正弦波
- 可并联使用,用于提高功率、冗余供电或
三相交流系统 - 即使没有市电输入,也可通过储能模块系统启动
- 通信平台:带USB或串口的Com板
- 紧凑型设计,主动式冷却
- 通过LED图标提供简单的系统概览信息
配备电池模块的HP UPS
功率高达2.5 kVA的高功率AC UPS
新款壁挂式QUINT HP UPS采用IQ Technology技术和配套外部电池模块,确保高系统可用性。在线拓扑结构支持纯正弦波,为交流负载提供可靠、合适的供电,功率范围在1.5至2.5 kVA之间。
QUINT HP UPS配有一个插槽,支持安装可用的通信卡件,例如USB和RS232/RS485。通过软件可随时查看UPS的充电状态以及电池模块的缓冲时间和使用寿命。发生电源故障时,QUINT HP UPS可确保不间断地切换到缓冲模式并再次启用原先模式。市电输入与输出电压处于同步状态。
采用IQ Technology技术的智能AC UPS
采用IQ Technology技术的AC UPS
AC UPS采用IQ Technology技术,确保高系统可用性。智能UPS可监测并优化电池模块。
IQ Technology技术会持续上报电池模块的充电状态和剩余运行时间,并在故障发生前发出预警。此外,UPS也可大幅延长电池模块的使用寿命,并将所有相关信息传输到计算机和上级控制器。
内置电池的TRIO AC UPS
内置电池的AC UPS
AC UPS内置电池模块,不仅能节省控制柜空间,也可轻松改装现有系统。
AC UPS将UPS与电池模块集成至同一壳体中,可通过其内置VRLA电池模块实现较长的缓冲时间。不连接供电网络 (120 V/230 V),通过BAT-START冷启动功能也可启动电池模块。此外,AC UPS还集成了USB接口,既能连接至上级控制器, 也可轻松关闭所连的工业PC机。
电池模块
选用合适的电池模块拓展模块化UPS系统,实现高系统可用性。无论是实现长使用寿命、延长缓冲时间还是用于极端环境,菲尼克斯电气都能为AC UPS提供合适的电池模块。
电池模块