UPS电池

电池模块

电池模块是我们的不间断电源模块化系统的完美补充,能为您的系统可靠供电。电池模块具有多种特性,例如使用寿命长、缓冲时间长、免维护,或可在极端环境温度下使用。电池模块品类齐全,满足各类电池需求。

优势

  • [x]可自动检测电池模块且在运行中可免工具更换,安装快速
  • [x]与QUINT UPS保持通信,确保持续监测和智能管理,提高可用性
  • [x]根据技术和环境条件优化充电特性,延长电池使用寿命
  • [x]所有电池模块发货时均为满电状态,可立即使用

新产品

DIN导轨上的锂电池模块
可在DIN导轨上安装的两种TRIO电池模块
功能强大的电池,由两个灰色电池模块组成
适用于大型负载的QUINT HP UPS

采用IQ技术的锂电池模块

使用寿命长且缓冲时间久

电池模块产品系列新增284 Wh电量的产品,兼具高功率密度和轻量设计。产品可与QUINT4 UPS保持通信,实现持续监测和智能管理。

主要特点

  • 锂离子电池技术
  • 温度范围:-20°C ... +60°C
  • 缓冲时间:1 A电流下缓冲时间可达27小时,40 A电流下则可达41分钟,使用寿命为10年
  • 充电循环稳定性是纯铅优化 (AGM) 技术产品的6倍
  • 高储能密度,轻量设计

优势

  • 可自动检测电池模块,支持在运行中免工具更换,安装快速
  • 搭配QUINT4 UPS使用,确保持续监测和高可用性,实现智能电池管理
  • 优化充电参数特性,提高充电循环稳定性,进而延长使用寿命
  • 储能密度高,实现容量达11 Ah的紧凑型DIN导轨解决方案

适用于TRIO UPS的TRIO电池模块

操作简便的电池模块

新款TRIO电池模块有1.2至12 Ah四种容量可供选择。坚固耐用的金属壳体配备电缆和保险丝支架,操作简便。TRIO电池模块是TRIO UPS系列的完美补充。

主要特点

  • 纯铅AGM(可吸收式玻璃纤维网蓄电池)技术
  • 温度范围:-20°C … +50°C
  • +20°C下的使用寿命:6年
  • 缓冲时间:1 A/11小时或40 A/8分钟

优势

  • 正常条件下长时间缓冲
  • TRIO UPS模块采用统一设计,便于壁式或DIN导轨安装
  • 兼容TRIO UPS,全球广泛认证
  • 采用预制电缆和保险丝支架,操作简便
  • 所有电池模块发货时均为满电状态,可立即使用

采用IQ技术的铅蓄电池模块

缓冲时间长

新款电池模块容量为110 Ah。与QUINT UPS保持通信,以实现连续监控和智能管理。电池可自动检测,实现快速安装。

主要特点

  • 纯铅AGM(可吸收式玻璃纤维网蓄电池)技术
  • 温度范围:0°C … +50°C
  • +20°C下的使用寿命:10年
  • 缓冲时间:1 A/110小时或40 A/130分钟

优势

  • 可自动检测电池模块且在运行中可免工具更换,安装快速
  • 与QUINT UPS保持通信,确保持续监测和智能管理,实现高可用性
  • 优化充电参数特性,延长使用寿命
  • 所有电池模块发货时均为满电状态,可立即使用

无市电状态下继续为交流负载供电

缓冲容量达5 kVA的大型交流负载

QUINT HP UPS搭配相应的壁挂式安装储能模块系统即可为交流负载可靠供电。UPS实时提供有关电池模块充电状态、剩余运行时间和使用寿命的信息。所有参数均可通过软件调用。

主要特点

  • 在线运行拓扑结构形式符合VFI-SS-111标准
  • 功率:1.5 kVA和2.5 kVA
  • 通信卡件插槽
  • 宽温范围:-25°C … +60°C
  • 通过LED和数字量I/O实现全面的信号指示

优势

  • 正常和电池供电模式下输出纯正弦波
  • 可并联使用,用于提高功率、冗余供电或
    三相交流系统
  • 即使没有市电输入,也可通过储能模块系统启动
  • 通信平台:带USB或串口的Com板
  • 紧凑型设计,主动式冷却
  • 通过LED图标提供简单的系统概览信息

采用锂离子电池技术的UPS电池

锂电池模块 采用锂离子电池技术的电池

容量高达284 Wh的UPS电池完美适用于QUINT4 UPS模块。

  • 1A电流下缓冲时间可达10小时,40A电流下则可达15分钟,使用寿命为10年
  • 充电循环稳定性是纯铅优化(AGM)技术产品的6倍
  • 高储能密度,轻量化设计
  • 温度范围:-20°C ... +60°C
采用纯铅优化(AGM)技术的UPS电池

PB电池模块 采用纯铅优化(AGM)技术的电池

容量从1.2到110 Ah的UPS电池完美适用于QUINT UPS模块。

  • 1 A电流下缓冲时间可达110小时,40 A电流下则可达132分钟
  • +20°C下的使用寿命:8年
  • 纯铅AGM(可吸收式玻璃纤维网蓄电池)技术
  • 温度范围:0°C ... +40°C
TRIO电池模块

TRIO电池模块 采用纯铅优化(AGM)技术的电池

容量从1.2到12 Ah的电池模块完美适用于TRIO UPS模块。

  • 1 A电流下缓冲时间可达11小时,40 A电流下则可达8分钟
  • +20°C下的使用寿命:6年
  • 温度范围:-20°C ... +50°C
  • 采用预制电缆和保险丝支架,操作简便
采用纯铅优化(AGM)技术的UPS电池

VRLA/WTR电池模块 采用纯铅优化(AGM)技术的电池

采用纯铅优化(AGM)技术的UPS电池适用于极端环境条件。

  • 1 A电流下最大缓冲时间可达26小时,40A电流下则可达29分钟
  • +20°C下的使用寿命:12年
  • 宽温范围:-25 C ... +60 C
  • 自放电率低,保存限期长
电容储能模块

电容储能模块

电容储能模块的使用寿命非常长。无需任何维护,模块使用寿命即可超过20年,可充电500,000余次。

  • 20 A的负载电流可缓冲30秒或长达数分钟
  • 无需维护的双层电容
  • 耐温范围为-40到+60°C

电池模块对比

菲尼克斯电气有各种存储介质可供选择。

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

温度 -10 C … +55 C (充电) -20 C … +60 C (放电) -25 C … +60 C (充电和放电) 0 C … +40 C (充电) -20 C … +50 C (放电)
+20°C下的使用寿命 10年 12年 6/8/10年
+50°C下的使用寿命 2年 1.5年 1年
80%放电深度下的可充电循环次数 1,600 400 250
50%放电深度下的可充电循环次数 2,200 650 450
重量 680 – 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 – 600 g/Ah
技术支持
教程

菲尼克斯电气教程将提供有关如何调试电池模块和更换电池的逐步说明。

跳转至教程
正在观看屏幕上教程的男子