产品列表——PoE供电器

筛选

13条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POTENTIAL_SEPERATION_POSSIBLE_STR, helpText=某些配电箱允许在两排插槽之间进行电源电压隔离。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/62984_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

供电器 - INJ 1000 - 2703005

PoE注入器,30 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20

价格:

供电器 - INJ 1000-T - 2703006

PoE注入器,30 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,扩展温度范围-40°C ... 75°C

价格:

供电器 - INJ 1010 - 2703007

PoE注入器,60 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20

价格:

供电器 - INJ 1010-T - 2703008

PoE注入器,60 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,扩展温度范围-40°C ... 75°C

价格:

供电器 - INJ 1100-T - 2703009

PoE注入器,30 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,扩展温度范围-40°C ... 75°C,电位隔离

价格:

供电器 - INJ 1110-T - 2703010

PoE注入器,60 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,扩展温度范围-40°C ... 75°C,电位隔离

价格:

供电器 - INJ 2101-T - 2703011

PoE注入器,30 W,螺钉连接器上有RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电位隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护

价格:

供电器 - INJ 2102-T - 2703012

PoE注入器,30 W,IDC端子上有RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电位隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护

价格:

供电器 - INJ 2103-T - 1004065

PoE注入器,30 W,插入式端子上有RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电位隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护

价格:

供电器 - INJ 2113-T - 1004066

PoE注入器,60 W,插入式端子上有RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电位隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护

价格:
13 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100