您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

用于光伏系统监测的光伏组串监测

光伏组串监测

在光伏系统监测中,光伏组串测量在提高效率方面起到了关键作用。检测故障并采取应对措施:SOLARCHECK光伏组串监测系统能够提供可靠的光伏系统性能信息。该系统能够对由于诸如面板损坏、触点失灵和接线错误等故障引起的各组串功率损耗做出快速响应。

优势

  • 设备接线盒中无需另配电源,节省成本和接线费用
  • 有4通道和8通道两种型号,大幅提高汇流箱设计灵活度
  • 设计紧凑,节省安装空间
  • 通过Modbus/RTU通信,轻松集成到监测系统中
  • 通过额外数字量输入监测遥信触点

产品概览 —— SOLARCHECK光伏组串监测系统

SOLARCHECK光伏组串监测系统
SOLARCHECK电压测量模块
SOLARCHECK光伏组串监测
SOLARCHECK电压测量模块
SOLARCHECK光伏组串监测系统

SOLARCHECK模块化光伏组串监测系统涵盖各种电流和电压测量设备以及配套通信模块。

SOLARCHECK电压测量模块

通信模块从测量模块中采集数据,并将其传输到中央控制系统。通信模块还可在现场为测量模块供电。作为Modbus/RTU设备,通信模块可以直接集成到现有网络中。

  • 可连接多达八个测量模块从而获取测量值
  • 向上级控制器传输数据
  • 为所连接的测量模块供电

SOLARCHECK光伏组串监测

使用霍尔传感器,宽度仅22.5 mm的电流测量模块无需接触即可测定光伏系统的参数并转发至通信模块。模块有4通道和8通道两种型号可供选择。

  • 8/4通道模块,可测量达20 A DC的电流
  • 可检测高达-1 A的反向电流
  • 通过数字量输入监测诸如电涌保护模块等的遥信触点
  • 通过通信模块供电

SOLARCHECK电压测量模块

电压测量模块支持测量高达1,500 V DC的直流电压。在接地式和隔离式光伏系统中,模块均可执行测量任务。在监测系统外部,电压测量模块还可作为简易模拟量设备实现灵活应用。

  • 在任意接地光伏系统内,电压测量范围可达1,500 V DC
  • 通过8通道SOLARCHECK电流测量模块的模拟量输入实现连接和馈电
  • 电压测量值作为模拟量信号输出
  • 亦可从SOLARCHECK模块组中移除,单独使用

适用于20个光伏组串的1,500 V DC汇流箱,具备组串监测功能

SOLARCHECK让光伏组串监测更轻松

轻松快速地将电源电缆穿过测量模块上的开口。测量模块采用双芯通信电缆供电。在没有其他电源的情况下,1个通信模块至多可同时为16个测量模块供电。测量模块宽度仅22.5 mm,可将电缆成束安装在狭小空间内, 进而节省控制柜空间。根据具体应用需求,系统可组合使用4通道和8通道电流测量模块。

应用示例:监测光伏组串

测量系统可同时测量多达64个直流电流值和8个直流电压值。该系统支持在1个通信模块上运行16个测量模块。测量模块采用双芯通信电缆供电。因此,此系统的通信模块只需要一个集中供电电源。

自动化与可视化
通过持续采集过程数据和数据管理, 提高光伏系统的效率和发电量。菲尼克斯电气的自动化和可视化工具可连接遍布世界的独立系统。通过该网络,用户可随时采集数据并进行分析。SOLARCHECK系统的开放注册结构有助于轻松、快速地集成至用户自有的软件环境。

光伏组串监测系统拓扑结构图示

通信模块采集电流测量模块的测量值,并通过RS-485 (Modbus) 传输到上级控制器。

  • 每个电流测量模块可采集至多八个或四个组串电流值。
  • 单个通信模块至多可连接八个任意类型的电流测量模块。
  • 双芯通信电缆也可用于测量模块的供电。也就是说在现场无需其他电源设备。
  • 通过8通道电流测量模块上的模拟量输入连接电压测量模块,并为其供电。
  • 借助开放式寄存器,可以从通信模块中读取所有测量值。
智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册