EH系列基础型壳体

通用应用领域的EH系列基础型电子模块壳体

EH系列通用壳体系统支持壁挂式或DIN导轨式安装。壳体可自由选择并集成各种PCB连接技术。七种宽度,两种高度,三种壳体盖板,可实现100多种组合方式。该系列电子模块壳体可以统一设计,轻松实现模块化设备系统。

优势

  • 多种DIN导轨安装式标准壳体
  • 壳体安装方便省时
  • 通用或固定式连接技术
  • 全系列产品可客制化各种印字、开孔等增值服务
免费样品
试用EH系列基础型壳体

您想试用EH系列通用型电子模块壳体吗?——欢迎立即订购个性化样品套装。我们将就客户所需应用中壳体的选型和设计提供专业建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

预订免费样品
EH系列基础型电子模块壳体
EH系列电子模块壳体选型软件

基础型电子模块壳体选型软件

七种宽度,两种高度,三种壳体盖板,可实现100多种组合方式,助力打造个性化EH系列基础型壳体。产品支持多种PCB对齐与布局。依托集成的、可自由选择的连接技术,整个壳体系统将实现统一设计。

菲尼克斯电气的设备连接技术新品

设备连接技术新品

作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。

欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。

EH系列壳体一览 借助EH系列基础型壳体,通用型设备应用开发更简便。壳体具备七种总度,两种安装深度和三种盖板型号,组合搭配可达100余种。

交互式图像映射:EH系列电子模块壳体
轻松安装
壳体部件易于锁紧,实现免工具的便捷装配。
轻松安装
灵活的设备开发
壳体提供两种安装深度和七种总宽,设备开发更灵活。
灵活的设备开发
定制标识
使用预置标识区域实现设备标识。
定制标识

适于通用应用的壳体系统

EH塑料壳体盖板
多种EH壳体外形
EH壳体,带有可独立并排安装的印刷电路板
EH系列壳体的多种安装选择
光信号显示
EH塑料壳体盖板

作为EH系列的核心理念,通用性也融入了盖板设计之中。端子接线口为开放式设计,可灵活选择PCB连接技术。盖板有三种型号,实现个性化PCB连接。用户可任选单侧或两侧带有开放式端子接线口的盖板,或闭合式盖板。

多种EH壳体外形

该壳体具有七种宽度、两种高度和三种盖板型号,可灵活创建标准化设计的模块化设备系统。壳体宽度为22.5到90 mm,高度在54到110.5 mm之间,为客户解决方案提供理想布局。

EH壳体,带有可独立并排安装的印刷电路板

得益于灵活的壳体设计,PCB可水平、正对甚至垂直于设备正面安装。由此设备开发更灵活。

EH系列壳体的多种安装选择

根据具体应用场合选用DIN导轨安装或壁挂式安装。底座锁扣则用于将壳体安装在标准NS 35/7,5 DIN导轨上。

光信号显示

HS LC导光柱型号齐全,适用于电子模块壳体。产品还可抗静电放电。

导光柱通过卡销便能轻松安装到PCB上。我们可另提供必要的电子模块壳体加工服务。

轻松装配EH系列电子模块壳体

了解EH系列塑料壳体的轻松组装。EH壳体可逐步装配成三种不同型号。塑料壳体既可轻松安装至DIN导轨,也能固定到墙壁。

电子模块壳体分解图

使用壳体开发套件,实现节约成本的快速开发

菲尼克斯电气壳体开发套件助力用户快速完成原型设计和批量试生产。套件内含集成灵活连接技术和相应万用板的全套壳体解决方案。用户可使用专用总线连接器打造整套设备系统。

在商店中完成开发套件配置,立即着手实施设备开发项目。

电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。