您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

EH 45-B/ABS-PC BK9005 - 安装基座壳体
1026308

DIN导轨壳体, 带基座锁扣的下部壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 45.1 mm, 高度: 75 mm, 深度: 87.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强