EH 45-C DS/ABS-PC GY7035
-
上部壳体
1029844
DIN导轨壳体, 上部壳体,高型设计,两侧均有连接开口, 两侧均有连接开口, 宽度: 45.1 mm, 高度: 75.26 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体型号 | 基础型壳体 |
| 壳体系列 | EH |
| 产品系列 | EH..ABS-PC.. |
| 数目 (连接开口) | 2 |
| 带通风口 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45.1 mm |
| 高度 | 75.26 mm |
| 深度 | 36.95 mm |
| 从底座支承面起的深度 | 19.95 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 上部壳体 | ABS-PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 80 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 10 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 80 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 95 % |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | 卡接 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1029844 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | ACHCHC |
| 产品关键代码 | ACHCHC |
| GTIN | 4055626531885 |
| 单件重量(含包装) | 18.56 g |
| 单件重量(不含包装) | 18.56 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
MKDS 3/ 8-5,08 - PCB端子 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - PCB端子 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - PCB插座 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - PCB插座 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - PCB插座 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - PCB插座 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - PCB插座 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - PCB插座 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - PCB插座 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - PCB插座 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - 安装基座壳体 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - 安装基座壳体 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - 空位插头 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - 空位插头 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
优势
根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强