MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - PCB插座
2202330

图形符号 横截面 1.5 mm2
图形符号 安装方式 波峰焊
图形符号 包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: MCO-EH 1,5/..-G1L, 针距: 3.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 产品左侧带有针式插头输出

产品详情








适配产品



优势

插拔方向与PCB垂直