cUL认证
认证ID: E153698-20150903额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 40 A | ||
信号 | 600 V | 20 A |
UL认证
认证ID: E153698-20150903额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 65 A | ||
信号 | 600 V | 30 A |
设备连接器 板前安装 带滚花螺母,直角安装,螺钉锁紧,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 40 A | ||
信号 | 600 V | 20 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 65 A | ||
信号 | 600 V | 30 A |