您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

QTTCB 1,5 RD - 双层接线端子
3205118

双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 快速连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 红色

产品详情









适配产品



优势

接地端子与普通端子外形相同