PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 - 固态继电器模块
2966663

PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:230 V AC/220 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A

产品详情









适配产品



优势

薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
RT-III封塑固态继电器
功能型插入式桥接片
AC输出时零电压切换
大切换功率
内置有输入保护电路