带直接起动功能和电流监控的模块化3相混合电机起动器可提供以下功能: - 正转 - 电机过载保护 使用DIN导轨连接器适配器(订货号2203861)可额外提供以下优势: - 还可通过DIN导轨连接器由系统电源(例如QUINT4-SYS...)供电或通过PCB连接器IMC 1,5/ 5-ST-3,81(订货号1857919)供电 - 可选的继电器模块(例如EM-2RSC/21AU-R/L-P,订货号2908701)可提供额外的状态信息
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P
-
混合型电机起动器
2909561
混合马达起动器可替代传统的接触器电路。正向启动额定电流9 A的3相 AC马达,并提供马达保护。通过DIN导轨连接器可实现供电和继电器扩展。
产品详情
产品类型 | 混合电机起动器 |
产品系列 | CONTACTRON |
操作模式 | 100%工作因数 |
相数 | 3 |
电机起动器类型 | 直接启动器 |
切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
最大功率损耗 | 7 W |
最小功率损耗 | 0.88 W |
协调类型 | 1 |
电源 | |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定控制电源电流IS | 60 mA |
保护电路 | 电涌保护 |
极性保护; 并行极性保护二极管 | |
绝缘特性 | |
额定绝缘电压 | 550 V |
额定过电压 | 6 kV |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
控制输入和控制电源电压以及辅助电路至主电路的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1) |
控制输入和控制电源电压至辅助电路之间的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1),≤ 300 V AC的辅助电路中 |
紧急脱扣 | |
工作阈值 | > 60 A |
响应时间 | < 0.5 s |
控制 | |
输入名称 | 控制输入 |
额定操作电压UC | 24 V DC |
触发电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定操作电流IC | 7 mA |
开关阈值 | 9.6 V (“0”信号) |
19.2 V (“1”信号) | |
典型关闭时间 | < 30 ms |
保护电路 | 极性保护 |
交流输出 | |
额定工作电压Ue | 500 V AC |
工作电压范围 | 42 V AC ... 550 V AC |
额定操作电流 Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
干线频率 | 50/60 Hz |
负载电流范围 | 1.5 A ... 9 A |
符合IEC 60947-4-2标准的动作特性 | Class 10 (≤ 3 A) |
Class 10A (> 3 A) | |
冷却时间 | 20 min (用于自动复位) |
漏电流 | 0 mA |
保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻 |
确认输出 | |
注意事项 | 确认:浮动转换触点,信号触点 |
触点类型 | 1个转换触点 |
符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 2 A (24 V (DC13)) |
控制回路 | |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
负载电路 | |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
状态显示 | LED (黄色) |
工作电压显示 | 绿色LED |
错误指示 | 红色LED |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 107.5 mm |
深度 | 114 mm |
阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
UL认证 | |
证书 | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
UL数据 | |
SCCR | 100 kA (480 V AC(保险丝:30 A CC级/30 A J级(高容错))) |
5 kA (480 V AC(保险丝:20 A RK5(标准容错))) | |
FLA | 7.6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
标准/条例 | |
标准/规程 | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 可并列安装,间距请见降低额定值 |
安装位置 | 垂直(水平DIN导轨,下电机输出) |
订货号 | 2909561 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK7483 |
产品关键代码 | DK7483 |
GTIN | 4055626406619 |
单件重量(含包装) | 244.2 g |
单件重量(不含包装) | 244.2 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 3c6e8222-3ac6-48ff-a169-581252681c4f |
适配产品
-
BRIDGE-PT 1 - 桥接件 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - 桥接件 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - 桥接件 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - 桥接件 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - 桥接件 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - 桥接件 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - 桥接件 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - 桥接件 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - 桥接件 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - 桥接件 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - 桥接件 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - 桥接件 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - 桥接件 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - 桥接件 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - 桥接件 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - 桥接件 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - 桥接件 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - 桥接件 1107644
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN导轨连接器 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - 扩展模块 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - 扩展模块 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - 安全继电器 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - 安全继电器 1009832
-
PSR-TBUS - DIN导轨连接器 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 插拔式连接器 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - 插拔式连接器 1857919