EM-2RSC/21AU-R/L-P
-
扩展模块
2908701
产品详情
| 产品类型 | 扩展模块 |
| 产品系列 | CONTACTRON |
| 绝缘特性 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 污染等级 | 2 |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 额定工作电压Ue | 24 V DC |
| 230 V AC | |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) |
| 负载电路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| INTERFACE系统 | |
| 连接方式 | DIN导轨连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 5 |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 106.6 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| UL认证 | |
| 证书 | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| UL数据 | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
| 订货号 | 2908701 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK7485 |
| 产品关键代码 | DK7485 |
| GTIN | 4055626323183 |
| 单件重量(含包装) | 164.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 182.6 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d4334fb-310f-44a7-9c6c-7a884dcb7077 |
适配产品
-
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - 混合型电机起动器 1160740
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2908693
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2908694
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2908695
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2908696
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2908697
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2908698
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2908699
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2908700
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909554
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909555
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909556
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909557
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909560
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909561
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909562
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909563
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909568
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909569
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909570