带直接起动功能和电流监控的模块化3相混合电机起动器可提供以下功能: - 正转 - 电机过载保护 - 急停到性能等级PLe(经过TÜV认证) 使用DIN导轨连接器适配器(订货号2203861)可额外提供以下优势: - 也可通过DIN导轨连接器发出使能信号急停,例如通过安全继电器(PSR DC38...) - 还可通过DIN导轨连接器由系统电源(例如QUINT4-SYS...)供电或通过PCB连接器IMC 1,5/ 5-ST-3,81(订货号1857919)供电 - 可选的继电器模块(例如EM-2RSC/21AU-R/L-P,订货号2908701)可提供额外的状态信息
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P
-
混合型电机起动器
2908700
混合电机起动器可替代传统的保护电路。正向启动最高3 A的3相AC电机,提供电机保护和安全完整性等级达到SIL 3/PL e的急停。可通过DIN导轨连接器实现分组关断、供电和继电器扩展。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | CONTACTRON |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 相数 | 3 |
| 电机起动器类型 | 直接启动器 |
| 切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
| 切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
| 最大功率损耗 | 4.1 W |
| 最小功率损耗 | 0.88 W |
| 协调类型 | 1 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
| 控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定控制电源电流IS | 60 mA |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 极性保护; 并行极性保护二极管 | |
| 绝缘特性 | |
| 额定绝缘电压 | 550 V |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 控制输入和控制电源电压以及辅助电路至主电路的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1) |
| 控制输入和控制电源电压至辅助电路之间的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1),≤ 300 V AC的辅助电路中 |
| 紧急脱扣 | |
| 工作阈值 | > 33 A |
| 响应时间 | < 0.5 s |
| 控制 | |
| 输入名称 | 控制输入和启用输入 |
| 注意事项 | 使能输入与消隐信号兼容(半导体输出信号,测试脉冲持续时间不超过3 ms), 在不会对安全功能带来不良影响的情况下,允许不超过4 ms的启通脉冲。 |
| 额定操作电压UC | 24 V DC |
| 触发电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定操作电流IC | 7 mA |
| 开关阈值 | 9.6 V (“0”信号) |
| 19.2 V (“1”信号) | |
| 开关电平 | < 5 V DC (用于急停) |
| 典型关闭时间 | < 30 ms |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 交流输出 | |
| 额定工作电压Ue | 500 V AC |
| 工作电压范围 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 额定操作电流 Ie | 3 A (AC-51) |
| 3 A (AC-53a) | |
| 干线频率 | 50/60 Hz |
| 负载电流范围 | 180 mA ... 3 A |
| 符合IEC 60947-4-2标准的动作特性 | Class 10 |
| 冷却时间 | 20 min (用于自动复位) |
| 漏电流 | 0 mA |
| 确认输出 | |
| 注意事项 | 确认:浮动转换触点,信号触点 |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 2 A (24 V (DC13)) |
| 控制回路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 负载电路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 错误指示 | 红色LED |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 107 mm |
| 深度 | 114 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UL认证 | |
| 证书 | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | ≤ 3 |
| 注意 | 安全关断 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 注意 | 电机保护 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 标识 | ≤ e |
| 注意 | 安全关断 |
| 类别(ISO 13849) | |
| 标识 | ≤ 3 |
| 注意 | 安全关断 |
| UL数据 | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC(保险丝:30 A CC级/30 A J级(高容错))) |
| 5 kA (480 V AC(保险丝:20 A RK5(标准容错))) | |
| FLA | 3 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 0.5 hp (208 V AC) |
| 0.5 hp (230 V AC) | |
| 0.5 hp (240 V AC) | |
| 1.5 hp (480 V AC) | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| EN ISO 13849 | |
| IEC 62061 | |
| IEC 61508 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并列安装,间距请见降低额定值 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨,下电机输出) |
| 订货号 | 2908700 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK7411 |
| 产品关键代码 | DK7411 |
| GTIN | 4055626323176 |
| 单件重量(含包装) | 318.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 318.4 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 438827af-dc85-4cfd-9f06-9fa55843a4e7 |
适配产品
-
-
BRIDGE- 3 - 桥接件 2900747
-
BRIDGE- 4 - 桥接件 2900748
-
BRIDGE- 5 - 桥接件 2900749
-
BRIDGE- 6 - 桥接件 2900750
-
BRIDGE- 7 - 桥接件 2900751
-
BRIDGE- 8 - 桥接件 2900752
-
BRIDGE- 9 - 桥接件 2900753
-
BRIDGE-10 - 桥接件 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - 桥接件 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - 桥接件 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - 桥接件 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - 桥接件 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - 桥接件 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - 桥接件 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - 桥接件 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - 桥接件 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - 桥接件 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - 桥接件 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - 桥接件 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - 桥接件 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - 桥接件 2901701
-
BRIDGE-10-3M - 桥接件 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - 桥接件 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - 桥接件 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - 桥接件 2909899
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - 扩展模块 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - 扩展模块 2909573
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN导轨连接器 2908702
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - 安全继电器 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - 安全继电器 1009832
-
PSR-TBUS - DIN导轨连接器 2890425
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN导轨连接器 1326060
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 插拔式连接器 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - 插拔式连接器 1857919