PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器
1009831
安全继电器,用于急停、安全门和光栅,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,单通道或双通道运行,自动或手动、受控启动,2个启用电流路径,1个信号输出,TBUS接口,US = 24 V DC,可插拔螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全继电器 |
| 产品系列 | PSRmini |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 光栅 | |
| 电磁开关 | |
| 发送应答机 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II, III (见章节“绝缘配合”) |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | 200 ms (自动启动) |
| 30 ms (手动,监控启动) | |
| 典型启动时间(Us时) | 200 ms (通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | 25 ms (通过传感器回路激活) |
| 60 ms (通过A1控制时) | |
| 重启时间 | < 1 s (启动时间) |
| 恢复时间 | < 500 ms |
| 额定条件下的最大功耗 | 16.6 W (在US = 26.4 V,IL² = 72 A²时) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % (提供外部保护) |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 75 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.8 W |
| 冲击电流 | < 4 A (Δt = 3 ms Us时) |
| 滤波时间 | 20 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 抑制二极管 | |
| 数字量: 传感器回路 (S10,S12,S13,S22) | |
| 输入说明 | 安全相关的传感器输入 |
| 输入数量 | 4 |
| 输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 冲击电流 | < 40 mA (S10处电压通常为US) |
| < 300 mA (在S12时电压通常为US,Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (S13输入,电压通常为US) | |
| > -300 mA (S22输入,电压通常为US,Δt = 150 ms) | |
| 滤波时间 | 2 ms (输入S10、S12、S13;低测试脉冲的测试脉冲宽度) |
| 1 s (输入S10、S12、S13;低测试脉冲的测试脉冲率) | |
| 不允许亮度测试脉冲/高测试脉冲。 | |
| 并行 | ∞ |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | 40 mA (S10处电压通常为US) |
| 45 mA (S12输入,电压通常为US) | |
| 3 mA (S13输入,电压通常为US) | |
| -35 mA (S22输入,电压通常为US,Δt = 150 ms) | |
| 数字量: 启动电路 (Y1, S34, S35) | |
| 输入说明 | 非安全相关 |
| 输入数量 | 3 |
| 输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 冲击电流 | < 60 mA (Y1输入,电压通常为US,Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (S34输入,电压通常为US,Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (S35输入,电压通常为US,Δt = 25 ms) | |
| 滤波时间 | 不允许黑暗测试脉冲/低测试脉冲 不允许亮度测试脉冲/高测试脉冲。 |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 10 mA (Y1输入,电压通常为US) |
| 典型值 34 µA (S35输入,电压通常为US) | |
| 继电器: 启动电流路径 (13/14, 23/24) | |
| 输出说明 | 安全相关的常开触点 |
| 每2个常开触点串联,无延迟,浮动 | |
| 输出数目 | 2 (非延时) |
| 触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 10 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC (注意负载曲线) | |
| 通断容量 | 最小 100 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
| 信号: Y30 | |
| 输出说明 | PNP |
| 非安全相关 | |
| 输出数目 | 1 |
| 电压 | 大约 23.9 V DC (Us - 0.1 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us时) |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状态显示 | 4 x LED (绿色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112.2 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 (EN 60204-1) | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1009831 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA181 |
| 产品关键代码 | DNA181 |
| GTIN | 4055626482705 |
| 单件重量(含包装) | 212.33 g |
| 单件重量(不含包装) | 169.38 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 4d970b5f-c2f8-453e-aee7-b21159620cd5 |
适配产品
-
PSR-TBUS - DIN导轨连接器 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2709561
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909554
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - 混合型电机起动器 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 混合型电机起动器 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN导轨连接器 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN导轨连接器 1326060
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
优势
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
单通道/双通道控制
2 个启用电流路径,1 个数字量信号输出
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
TBUS接口用于连接CONTACTRON混合电机起动器与MINI POWER电源