BRIDGE-PT 1 - 桥接件
BRIDGE-PT 1
-
桥接件
1161777
3相回路桥接,可用于1个CONTACTRON模块,采用插拔式连接,壳体厚度22.5 mm,连接电缆长度:3 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
环路桥接件
产品系列
CONTACTRON
可桥接模块数量
1
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
电缆/电线
连接电缆的长度
3 m
商业数据
订货号
1161777
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK74Z1
产品关键代码
DK74Z1
GTIN
4063151170790
单件重量(含包装)
284.12 g
单件重量(不含包装)
263.12 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
认证
UL认证
认证ID: FILE E 172140
cUL Listed
认证ID: FILE E 172140
cUL Listed
认证ID: E228652
UL认证
认证ID: E228652
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
附件
BRIDGE COVER
-
盖板
2906240
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助